I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.
Codice Serie: SR1535 ,SRN0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Finitura | Materiale manopola | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9855 € - 2,251 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.610 in
40.9 mm
|
M10 x 1.5
|
Zinco trasparente
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,8846 € - 4,3151 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.880 in
47.8 mm
|
M6 x 1.0
|
Cromato giallo di zinco
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,3219 € - 3,0233 € | 570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.380 in
35.1 mm
|
M8 x 1.25
|
Zinco trasparente
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,7211 € - 1,6875 € | 810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.250 in
31.8 mm
|
M6 x 1.0
|
Cromato giallo di zinco
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,8454 € - 4,1777 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.880 in
47.8 mm
|
M12
|
Senza finitura
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,5811 € - 1,4402 € | 375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.470 in
37.3 mm
|
M10 x 1.5
|
Zinco trasparente
|
PP
|
Threaded Stop Nut
|
||
| 1,6098 € - 3,6555 € | 580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Senza finitura
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,7224 € - 1,6903 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Senza finitura
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,9711 € - 2,251 € | 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.610 in
40.9 mm
|
M8 x 1.25
|
Zinco trasparente
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,1046 € - 2,5176 € | 960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.610 in
40.9 mm
|
M6 x 1.0
|
Cromato giallo di zinco
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,8494 € - 1,9102 € | 570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.380 in
35.1 mm
|
M10 x 1.5
|
Zinco trasparente
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,3742 € - 3,1882 € | 675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.470 in
37.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Zinco trasparente
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,2787 € - 2,8859 € | 570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.380 in
35.1 mm
|
M6/M8
|
Senza finitura
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,0313 € - 2,3224 € | 1845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.250 in
31.8 mm
|
M8 x 1.25
|
Zinco trasparente
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,8481 € - 1,9102 € | 870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.380 in
35.1 mm
|
M6 x 1.0
|
Cromato giallo di zinco
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,9632 € - 4,425 € | 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.880 in
47.8 mm
|
M12
|
Senza finitura
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,7014 € - 3,9303 € | 380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.630 in
41.4 mm
|
M8/M10
|
Senza finitura
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,7538 € - 3,9853 € | 325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.880 in
47.8 mm
|
M10/M12
|
Senza finitura
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 2,7092 € - 6,1016 € | 380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.500 in
38.1 mm
|
M6/M8
|
Senza finitura
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,8481 € - 2,0421 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.500 in
38.1 mm
|
M8/M10
|
Senza finitura
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare