Menu Ricerca

Pistoni a gas - Forza Regolabile

Disponibile

I pistoni a gas a forza regolabile sono ampiamente utilizzati nelle apparecchiature del settore medicale e di laboratorio, dell'arredamento, automotive e forniture industriali per l'apertura, la chiusura, l'inclinazione e l'ammortizzazione. Questi pistoni possono essere regolati in base a necessità specifiche senza calcoli aggiuntivi, basta infatti diminuire il flusso di gas in base alle specifiche richieste.

Codice Serie: SR5487

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
53 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza da esteso Diametro asta Materiale Lunghezza della corsa Forza massima Acquista
106,451 € - 133,0434 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
76,6073 € - 106,7084 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
62,5457 € - 87,1061 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
77,4066 € - 107,8328 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
131,2552 € - 164,0928 € Richiedi il lead time qui
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
111,3549 € - 155,1112 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
111,7749 € - 139,6949 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
118,8734 € - 148,5681 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
109,2281 € - 152,1445 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
141,3747 € - 166,3144 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
Richiedi il lead time qui
170.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
120,6481 € - 150,7898 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
115,3242 € - 144,1247 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
290.0 mm
8.0 mm
120.0 mm
Richiedi il lead time qui
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Richiedi il lead time qui
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
Richiedi il lead time qui
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
Richiedi il lead time qui
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
10203163 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
664.0 mm
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
  • di 3
Pistone a gas regolabile 40.0 mm 115.0 mm

10282830

Fascia di prezzo
133,0434 € - 106,451 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    115.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    40.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas regolabile 250.0 mm 545.0 mm

10202906

Fascia di prezzo
106,7084 € - 76,6073 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    545.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas regolabile 150.0 mm 364.0 mm

10202876

Fascia di prezzo
87,1061 € - 62,5457 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    364.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas regolabile 100.0 mm 245.0 mm

10202913

Fascia di prezzo
107,8328 € - 77,4066 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    245.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas regolabile 150.0 mm 350.0 mm

10282915

Fascia di prezzo
164,0928 € - 131,2552 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    350.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas regolabile 300.0 mm 680.0 mm

10202951

Fascia di prezzo
155,1112 € - 111,3549 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    680.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    300.0 mm
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas multiposizione 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    250.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas regolabile 80.0 mm 210.0 mm

10282847

Fascia di prezzo
139,6949 € - 111,7749 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    210.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    80.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas regolabile 160.0 mm 370.0 mm

10282885

Fascia di prezzo
148,5681 € - 118,8734 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    370.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    160.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas regolabile 200.0 mm 480.0 mm

10202944

Fascia di prezzo
152,1445 € - 109,2281 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    480.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas regolabile 200.0 mm 450.0 mm

10282922

Fascia di prezzo
166,3144 € - 141,3747 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    450.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas multiposizione 60.0 mm 170.0 mm 400.0 N

10202722


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    170.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    60.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas regolabile 180.0 mm 410.0 mm

10282892

Fascia di prezzo
150,7898 € - 120,6481 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    410.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    180.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas regolabile 120.0 mm 290.0 mm

10282861

Fascia di prezzo
144,1247 € - 115,3242 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    290.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    120.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas multiposizione 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202777


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    364.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas regolabile 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10203095


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    340.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas regolabile 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10203200


Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    645.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    300.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
Pistone a gas regolabile 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10203125


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    264.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas multiposizione 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202760


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    264.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas regolabile 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203163


Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    664.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    300.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6