Questi pistoncini a molla con estremità a perno e attacco esagonale vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo filettato, un'estremità a perno e un meccanismo a molla, oltre a un attacco esagonale. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.
Il design con intaglio consente una facile regolazione e un allineamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino per soddisfare esigenze specifiche. Il perno del pistoncino può essere rapidamente esteso o retratto con la forza manuale tramite un raccordo a pressione, consentendo regolazioni o cambi di posizione rapidi.
L'incavo esagonale facilita l'azionamento del pistoncino della molla con una chiave esagonale. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Se il perno è in materiale termoplastico, può resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; se invece il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.
Materiale: 303 Stainless, Thermo Pin, Acciaio inossidabile 303, Acciaio nero Codice Serie: SR32200
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | s1 | Materiale | Carico molla | d1 | d2 | t | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,52 € - 28,69 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
4.0
|
303 Stainless, Thermo Pin
|
Normale
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| 9,55 € - 12,73 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
3.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
È aumentato
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
||
| 2,77 € - 4,26 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
2.3
|
Acciaio nero
|
È aumentato
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
| 5,08 € - 7,81 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
4.0
|
Acciaio nero
|
È aumentato
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| 4,05 € - 6,23 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
3.0
|
Acciaio nero
|
Normale
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| 11,25 € - 17,30 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
7.0
|
Acciaio nero
|
È aumentato
|
M20
|
10.0
|
3.0
|
||
| 6,85 € - 10,54 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
5.0
|
Acciaio nero
|
Normale
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
| 3,39 € - 5,21 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
3.0
|
Acciaio nero
|
È aumentato
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
||
| 5,94 € - 9,14 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
2.3
|
Acciaio inossidabile 303
|
Normale
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
| 3,00 € - 4,61 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
1.5
|
Acciaio nero
|
Normale
|
M4
|
1.5
|
0.6
|
||
| 2,79 € - 4,29 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
2.3
|
Acciaio nero
|
Normale
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
| 5,94 € - 9,14 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
2.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
Normale
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
||
| 5,01 € - 7,70 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
4.0
|
Acciaio nero
|
Normale
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| 14,94 € - 22,99 € | Richiedi il lead time qui |
52.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
Normale
|
M24
|
12.0
|
3.0
|
||
| 3,72 € - 5,73 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
3.0
|
Acciaio nero
|
È aumentato
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| 2,83 € - 4,36 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
2.5
|
Acciaio nero
|
È aumentato
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
||
| 3,43 € - 5,27 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
3.0
|
Acciaio nero
|
Normale
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
||
| 4,50 € - 6,93 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
4.0
|
Acciaio nero
|
Normale
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| 6,92 € - 10,65 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
5.0
|
Acciaio nero
|
È aumentato
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
| 6,79 € - 10,44 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
3.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
Normale
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare