scivolo sottosedia rotondo - 30.0 mm | 1.181 in Materiale - Nylon ; Colore - Nero

Codice articolo: 463864 In produzione

Specifiche

Specifiche

Imperiale
Metrico
Colore Black
Tipo di raccordo A spingere
Forma testa Rotondo
Materiale Nylon
Denti di metallo No
Vedi tutte le specifiche e personalizza
Aggiungi campione +
Stampa pagina

Prezzi e informazioni

Confezione standard: 800

Ordina qualsiasi quantità

Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 800

Ordina qualsiasi quantità

Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Black
Tipo di raccordo A spingere
Forma testa Rotondo
Materiale Nylon
Denti di metallo No
Intervallo spessore parete compatibile 1.5 - 2.0 mm | 0.079 in
Diametro tubo esterno compatibile 30.0 mm
Diametro testa 30.0 mm
Spessore massimo parete compatibile 2.0 mm