Menu Ricerca

Piedini scorrevoli rotondi

Disponibile

I piedini scorrevoli rotondi fungono sia da tappi di protezione che da piedini. Ideali per applicazioni da moderate a gravose Proteggono i pavimenti da graffi e danni.

  • Utilizzati come tappo di protezione o come piedini scorrevoli.
  • Progettati per inserirsi nell’estremità di un tubo.
  • Proteggono i pavimenti da graffi, scalfitture e altri danni.
Materiale: ABS, Nylon, Butirrato, LDPE, HDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1632

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Gauge Colore Materiale OD WT Acquista
0,1269 € - 0,2517 € Richiedi il lead time qui
22
Nero
ABS
12.7 mm
0.7 mm
0,1323 € - 0,2623 € 28500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18
Nero
ABS
12.7 mm
1.2 mm
0,1519 € - 0,3017 € 11700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11
Nero
ABS
15.9 mm
3.0 mm
0,1533 € - 0,3046 € Richiedi il lead time qui
15
Nero
ABS
15.9 mm
1.8 mm
0,1363 € - 0,2701 € Richiedi il lead time qui
18
Nero
ABS
15.9 mm
1.2 mm
0,1658 € - 0,3278 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19
Nero
HDPE
14.3 mm
1.1 mm
0,1323 € - 0,2623 € Richiedi il lead time qui
16
Nero
ABS
12.7 mm
1.7 mm
0,2887 € - 0,5716 € Richiedi il lead time qui
19
Nero
ABS
38.1 mm
3.0 mm
0,1932 € - 0,2706 € 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11
Nero
ABS
31.8 mm
3.0 mm
0,2155 € - 0,6093 € 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11
Nero
ABS
44.5 mm
3.0 mm
0,2538 € - 0,3908 € Richiedi il lead time qui
20
Nero
ABS
44.5 mm
0.9 mm
0,1561 € - 0,3104 € 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18
Nero
ABS
31.8 mm
1.2 mm
0,4186 € - 0,8298 € Richiedi il lead time qui
20
Nero
ABS
50.8 mm
0.9 mm
0,2418 € - 0,4787 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18
Nero
ABS
34.9 mm
1.2 mm
0,2887 € - 0,5716 € Richiedi il lead time qui
20
Nero
ABS
38.1 mm
2.1 mm
0,2887 € - 0,5716 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16
Nero
ABS
38.1 mm
1.7 mm
0,1362 € - 0,2098 € Richiedi il lead time qui
22
Nero
ABS
19.1 mm
0.7 mm
0,1978 € - 0,3054 € 2520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14
Nero
ABS
28.6 mm
2.1 mm
0,2542 € - 0,5049 € 4980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17
Nero
Nylon
19.2 mm
1.5 mm
0,2017 € - 0,5716 € 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12
Nero
ABS
38.1 mm
1.1 mm
  • di 5
Round Glide 12.7 mm 0.7 mm Black ABS

10165096

Fascia di prezzo
0,2517 € - 0,1269 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 12.7 mm 1.2 mm Black ABS

10165065

Fascia di prezzo
0,2623 € - 0,1323 €

Livelli di giacenza
28500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 15.9 mm 3.0 mm Black ABS

10165133

Fascia di prezzo
0,3017 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
11700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 15.9 mm 1.8 mm Black ABS

10165171

Fascia di prezzo
0,3046 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.8 mm
  • Gauge
    15
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 15.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165218

Fascia di prezzo
0,2701 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 14.3 mm 1.1 mm Black HDPE

10165102

Fascia di prezzo
0,3278 € - 0,1658 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
Round Glide 12.7 mm 1.7 mm Black ABS

10165058

Fascia di prezzo
0,2623 € - 0,1323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 38.1 mm 3.0 mm Black ABS

10165713

Fascia di prezzo
0,5716 € - 0,2887 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    19
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 31.8 mm 3.0 mm Black ABS

10165560

Fascia di prezzo
0,2706 € - 0,1932 €

Livelli di giacenza
4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 44.5 mm 3.0 mm Black ABS

10165751

Fascia di prezzo
0,6093 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 44.5 mm 0.9 mm Black ABS

10165799

Fascia di prezzo
0,3908 € - 0,2538 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 31.8 mm 1.2 mm Black ABS

10165607

Fascia di prezzo
0,3104 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 50.8 mm 0.9 mm Black ABS

10165836

Fascia di prezzo
0,8298 € - 0,4186 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 34.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165645

Fascia di prezzo
0,4787 € - 0,2418 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 38.1 mm 2.1 mm Black ABS

10165720

Fascia di prezzo
0,5716 € - 0,2887 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    20
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 38.1 mm 1.7 mm Black ABS

10165683

Fascia di prezzo
0,5716 € - 0,2887 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 19.1 mm 0.7 mm Black ABS

10165324

Fascia di prezzo
0,2098 € - 0,1362 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 28.6 mm 2.1 mm Black ABS

10165515

Fascia di prezzo
0,3054 € - 0,1978 €

Livelli di giacenza
2520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 19.2 mm 1.5 mm Black Nylon

10165362

Fascia di prezzo
0,5049 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
4980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    19.2 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
Round Glide 38.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165669

Fascia di prezzo
0,5716 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    12
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero