Menu Ricerca

Piedini scorrevoli rotondi

Disponibile

I piedini scorrevoli rotondi fungono sia da tappi di protezione che da piedini. Ideali per applicazioni da moderate a gravose Proteggono i pavimenti da graffi e danni.

  • Utilizzati come tappo di protezione o come piedini scorrevoli.
  • Progettati per inserirsi nell’estremità di un tubo.
  • Proteggono i pavimenti da graffi, scalfitture e altri danni.
Materiale: ABS, Nylon, Butirrato, LDPE, HDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1632

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Gauge Colore Materiale OD WT Acquista
0,2538 € - 0,3908 € Richiedi il lead time qui
20
Nero
ABS
44.5 mm
0.9 mm
0,4186 € - 0,8298 € Richiedi il lead time qui
20
Nero
ABS
50.8 mm
0.9 mm
0,1311 € - 0,2597 € Richiedi il lead time qui
16
Nero
ABS
19.1 mm
1.7 mm
0,1021 € - 0,2022 € Richiedi il lead time qui
20
Nero
ABS
19.1 mm
0.9 mm
0,3081 € - 0,6093 € 1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14
Nero
ABS
44.5 mm
2.1 mm
0,3371 € - 0,6674 € 765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11
Nero
ABS
50.8 mm
3.0 mm
0,373 € - 1,0562 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18
Nero
ABS
63.5 mm
1.7 mm
0,1182 € - 0,2344 € 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22
Nero
ABS
15.9 mm
0.7 mm
0,2418 € - 0,4787 € Richiedi il lead time qui
16
Nero
ABS
34.9 mm
1.7 mm
0,2887 € - 0,5716 € 2881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14
Nero
ABS
38.1 mm
0.9 mm
0,2887 € - 0,5716 € Richiedi il lead time qui
19
Nero
ABS
38.1 mm
3.0 mm
0,2155 € - 0,6093 € 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11
Nero
ABS
44.5 mm
3.0 mm
0,1561 € - 0,3104 € 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18
Nero
ABS
31.8 mm
1.2 mm
0,2418 € - 0,4787 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18
Nero
ABS
34.9 mm
1.2 mm
0,2887 € - 0,5716 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16
Nero
ABS
38.1 mm
1.7 mm
0,2887 € - 0,5716 € Richiedi il lead time qui
20
Nero
ABS
38.1 mm
2.1 mm
0,2302 € - 0,6093 € Richiedi il lead time qui
18
Nero
ABS
44.5 mm
1.2 mm
0,2812 € - 0,6674 € 1615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18
Nero
ABS
50.8 mm
1.2 mm
0,4338 € - 0,8589 € Richiedi il lead time qui
18
Nero
Butirrato
38.1 mm
1.2 mm
0,4394 € - 0,8705 € 2380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16
Nero
Nylon
41.3 mm
1.7 mm
  • di 5
Round Glide 44.5 mm 0.9 mm Black ABS

10165799

Fascia di prezzo
0,3908 € - 0,2538 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 50.8 mm 0.9 mm Black ABS

10165836

Fascia di prezzo
0,8298 € - 0,4186 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 19.1 mm 1.7 mm Black ABS

10165270

Fascia di prezzo
0,2597 € - 0,1311 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 19.1 mm 0.9 mm Black ABS

10165317

Fascia di prezzo
0,2022 € - 0,1021 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Rotondo Piedino scorrevole rotondo ABS 44.5 mm 14

10165768

Fascia di prezzo
0,6093 € - 0,3081 €

Livelli di giacenza
1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 50.8 mm 3.0 mm Black ABS

10165805

Fascia di prezzo
0,6674 € - 0,3371 €

Livelli di giacenza
765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 63.5 mm 1.7 mm Black ABS

10165843

Fascia di prezzo
1,0562 € - 0,373 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    63.5 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 15.9 mm 0.7 mm Black ABS

10165232

Fascia di prezzo
0,2344 € - 0,1182 €

Livelli di giacenza
7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 34.9 mm 1.7 mm Black ABS

10165638

Fascia di prezzo
0,4787 € - 0,2418 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 38.1 mm 0.9 mm Black ABS

10165676

Fascia di prezzo
0,5716 € - 0,2887 €

Livelli di giacenza
2881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    14
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 38.1 mm 3.0 mm Black ABS

10165713

Fascia di prezzo
0,5716 € - 0,2887 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    19
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 44.5 mm 3.0 mm Black ABS

10165751

Fascia di prezzo
0,6093 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 31.8 mm 1.2 mm Black ABS

10165607

Fascia di prezzo
0,3104 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 34.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165645

Fascia di prezzo
0,4787 € - 0,2418 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 38.1 mm 1.7 mm Black ABS

10165683

Fascia di prezzo
0,5716 € - 0,2887 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 38.1 mm 2.1 mm Black ABS

10165720

Fascia di prezzo
0,5716 € - 0,2887 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    20
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 44.5 mm 1.2 mm Black ABS

10165782

Fascia di prezzo
0,6093 € - 0,2302 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 50.8 mm 1.2 mm Black ABS

10165829

Fascia di prezzo
0,6674 € - 0,2812 €

Livelli di giacenza
1615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 38.1 mm 1.2 mm Black Butyrate

10165690

Fascia di prezzo
0,8589 € - 0,4338 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    Butirrato
  • Colore
    Nero
Round Glide 41.3 mm 1.7 mm Black Nylon

10165737

Fascia di prezzo
0,8705 € - 0,4394 €

Livelli di giacenza
2380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    41.3 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero