I piedini regolabili - Standard/Non articolati con base fissa in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.
Codice Serie: SR5439
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0418 € - 4,0624 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
|
||
| 1,4359 € - 1,4359 € | 4898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8981 € - 0,8981 € | 5759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8981 € - 1,0498 € | 14183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7938 € - 0,7938 € | 12075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8561 € - 0,8561 € | 8228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,761 € - 1,9507 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7088 € - 0,7088 € | 9709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6784 € - 0,6784 € | 16155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8017 € - 1,8017 € | 4594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7559 € - 0,7559 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9184 € - 0,9184 € | 4604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,4495 € - 1,4495 € | 7170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1867 € - 1,3953 € | 47937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2422 € - 1,2422 € | 2180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,8152 € - 2,0184 € | 7196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,5714 € - 1,5714 € | 7100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,6273 € - 0,6273 € | 34309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5955 € - 0,5955 € | 16738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8332 € - 0,8332 € | 1558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare