I piedini regolabili con montaggio mediante perno e base rigida in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Materiale (nome esteso) | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,209 € - 1,2339 € | 1621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 0,5914 € - 0,5914 € | 22467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,3802 € - 6,7707 € | 2953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3734 € - 4,1453 € | 1180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,7824 € - 5,4027 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0874 € - 4,2282 € | 1275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,1003 € - 5,1264 € | 640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4923 € - 4,5046 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,209 € - 3,6479 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,4718 € - 7,7379 € | 154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,5286 € - 5,1816 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,5614 € - 4,7118 € | 2880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,9242 € - 6,0521 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7148 € - 0,7148 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4232 € - 4,3249 € | 554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,3126 € - 3,9518 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,6719 € - 5,0849 € | 370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3278 € - 4,0347 € | 644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,4027 € - 7,6412 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2892 € - 3,8966 € | 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare