Menu Ricerca

Piedini con montaggio con perno - Base rigida in metallo

Disponibile

I piedini con montaggio mediante perno e base rigida in metallo rappresentano una soluzione economica per applicazioni poco gravose. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
97 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Tipo base Colore Lunghezza filetto Diametro base Acquista
2,4733 € - 3,0951 € 4702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Esagonale
Nero
38.0 mm
36.0 mm
3,2057 € - 3,2057 € 9581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
38.0 mm
36.0 mm
2,4872 € - 3,0951 € 1486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
18.0 mm
36.0 mm
3,5097 € - 3,5097 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
38.0 mm
36.0 mm
1,1883 € - 2,3533 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
15.0 mm
19.0 mm
0,7157 € - 1,7729 € 3970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
45.0 mm
30.0 mm
0,5665 € - 1,1229 € 4010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
25.0 mm
17.0 mm
0,9064 € - 1,7961 € 5545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
55.0 mm
27.0 mm
0,7226 € - 1,4305 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
25.0 mm
27.0 mm
0,7295 € - 1,445 € 888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
45.0 mm
17.0 mm
0,7848 € - 1,4305 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
35.0 mm
27.0 mm
0,4629 € - 0,9169 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Esagonale
Nero
55.0 mm
20.0 mm
0,9492 € - 1,8803 € 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
45.0 mm
30.0 mm
0,6563 € - 1,6249 € 2020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
15.0 mm
30.0 mm
0,7378 € - 1,4624 € 1475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
55.0 mm
17.0 mm
1,5061 € - 2,9887 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
105.0 mm
27.0 mm
0,6535 € - 1,2941 € 5884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
35.0 mm
25.0 mm
0,7061 € - 1,3986 € 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
15.0 mm
25.0 mm
1,0515 € - 2,0834 € 8600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Esagonale
Nero
25.0 mm
27.0 mm
0,6687 € - 1,6598 € 1551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
35.0 mm
30.0 mm
  • di 5
Piedini regolabili Ottagonale 36.0 mm M6 38.0 mm Gomma

10291603

Fascia di prezzo
3,0951 € - 2,4733 €

Livelli di giacenza
4702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    36.0 mm
  • Lunghezza perno
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    38.0 mm
  • Materiale base
    Gomma
Piedini regolabili Ottagonale 36.0 mm M8 18.0 mm Gomma

10291627

Fascia di prezzo
3,2057 € - 3,2057 €

Livelli di giacenza
9581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    36.0 mm
  • Lunghezza perno
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    38.0 mm
  • Materiale base
    Gomma
Piedini regolabili Ottagonale 36.0 mm M8 38.0 mm Gomma

10291610

Fascia di prezzo
3,0951 € - 2,4872 €

Livelli di giacenza
1486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    36.0 mm
  • Lunghezza perno
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
  • Materiale base
    Gomma
Piedini regolabili Ottagonale 36.0 mm M10 18.0 mm Gomma

10292044

Fascia di prezzo
3,5097 € - 3,5097 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    36.0 mm
  • Lunghezza perno
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    38.0 mm
  • Materiale base
    Gomma
19.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M8 15.0 mm

10290590

Fascia di prezzo
2,3533 € - 1,1883 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 30.0 mm M8 45.0 mm Nero

10290880

Fascia di prezzo
1,7729 € - 0,7157 €

Livelli di giacenza
3970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M10 25.0 mm Nero

10290514

Fascia di prezzo
1,1229 € - 0,5665 €

Livelli di giacenza
4010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 27.0 mm M10 55.0 mm Nero

10290798

Fascia di prezzo
1,7961 € - 0,9064 €

Livelli di giacenza
5545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 27.0 mm M10 25.0 mm Nero

10290767

Fascia di prezzo
1,4305 € - 0,7226 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M10 45.0 mm Nero

10290538

Fascia di prezzo
1,445 € - 0,7295 €

Livelli di giacenza
888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 27.0 mm M10 35.0 mm Nero

10290774

Fascia di prezzo
1,4305 € - 0,7848 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 20.0 mm M6 55.0 mm Nero

10290620

Fascia di prezzo
0,9169 € - 0,4629 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 30.0 mm M10 45.0 mm Nero

10290927

Fascia di prezzo
1,8803 € - 0,9492 €

Livelli di giacenza
220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 30.0 mm M10 15.0 mm Nero

10290897

Fascia di prezzo
1,6249 € - 0,6563 €

Livelli di giacenza
2020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M10 55.0 mm Nero

10290545

Fascia di prezzo
1,4624 € - 0,7378 €

Livelli di giacenza
1475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
27.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M10 105.0 mm

10290828

Fascia di prezzo
2,9887 € - 1,5061 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    105.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 25.0 mm M8 35.0 mm Nero

10290699

Fascia di prezzo
1,2941 € - 0,6535 €

Livelli di giacenza
5884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 25.0 mm M10 15.0 mm Nero

10290712

Fascia di prezzo
1,3986 € - 0,7061 €

Livelli di giacenza
216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 27.0 mm M12 25.0 mm Nero

10290842

Fascia di prezzo
2,0834 € - 1,0515 €

Livelli di giacenza
8600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 30.0 mm M8 35.0 mm Nero

10290873

Fascia di prezzo
1,6598 € - 0,6687 €

Livelli di giacenza
1551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale