Menu Ricerca

Passacavi aperti - A innesto rapido

Disponibile

I passacavi a inserimento rapido hanno un bordo smussato che consente un'installazione più rapida e il fissaggio sul pannello avviene con una semplice pressione da un solo lato. Sono quindi la soluzione ideale quando l'accesso all'altro lato del pannello risulta limitato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro totale Diametro interno Spessore pannello Materiale (nome esteso) Acquista
0,2487 € - 0,2846 € Richiedi il lead time qui
17.5 mm
10.0 mm
TPE
0,2031 € - 0,2349 € 592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
7.0 mm
TPE
0,3357 € - 0,3634 € 7246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.5 mm
13.0 mm
Gomma siliconica
0,4877 € - 0,5278 € 6035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
18.0 mm
TPE
0,3261 € - 0,3551 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.5 mm
12.0 mm
TPE
1,0718 € - 1,0718 € Richiedi il lead time qui
31.5 mm
24.0 mm
1.5 mm
TPE
0,6421 € - 0,6421 € 954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
22.0 mm
TPE
0,0898 € - 0,1935 € 15207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
7.0 mm
Cloruro di polivinile
10090947 0,1276 € - 0,2707 € 32800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
14.0 mm
Cloruro di polivinile
0,1533 € - 0,3308 € 10043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
16.0 mm
Cloruro di polivinile
0,1005 € - 0,2112 € 17600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.0 mm
Cloruro di polivinile
0,1088 € - 0,2347 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
10.0 mm
Cloruro di polivinile
0,386 € - 0,4213 € 4051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
14.0 mm
Cloruro di polivinile
0,1845 € - 0,2232 € 8686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
6.0 mm
TPE
0,1088 € - 0,2347 € 33300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
10.0 mm
Cloruro di polivinile
0,0645 € - 0,1485 € 64060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.0 mm
Cloruro di polivinile
0,3847 € - 0,4199 € 1361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
18.0 mm
3.5 mm
Gomma siliconica
0,1964 € - 0,2235 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.6 mm
12.0 mm
TPE
0,1218 € - 0,2558 € 17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
8.0 mm
Cloruro di polivinile
0,3413 € - 0,3703 € 9027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
10.0 mm
3.0 mm
Cloruro di polivinile
  • di 3
Passacavo a inserimento rapido 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

10164181

Fascia di prezzo
0,2846 € - 0,2487 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro totale
    17.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

10164174

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro totale
    14.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Fascia di prezzo
0,3634 € - 0,3357 €

Livelli di giacenza
7246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma siliconica
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro totale
    24.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 18.0 mm 25.4 mm 1.5 mm

10164204

Fascia di prezzo
0,5278 € - 0,4877 €

Livelli di giacenza
6035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Diametro interno
    18.0 mm
  • Diametro totale
    25.4 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Fascia di prezzo
0,3551 € - 0,3261 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro totale
    19.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

10426968

Fascia di prezzo
1,0718 € - 1,0718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diametro foro compatibile
    28.0 mm
  • Diametro interno
    24.0 mm
Passacavo a inserimento rapido 22.0 mm 29.5 mm 3.0 mm

10316535

Fascia di prezzo
0,6421 € - 0,6421 €

Livelli di giacenza
954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Diametro interno
    22.0 mm
  • Diametro totale
    29.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 7.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10090909

Fascia di prezzo
0,1935 € - 0,0898 €

Livelli di giacenza
15207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

10090947

Fascia di prezzo
0,2707 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
32800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    14.0 mm
  • Diametro totale
    18.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

10090954

Fascia di prezzo
0,3308 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
10043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

10090992

Fascia di prezzo
0,2112 € - 0,1005 €

Livelli di giacenza
17600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10091029

Fascia di prezzo
0,2347 € - 0,1088 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro totale
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 14.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10316498

Fascia di prezzo
0,4213 € - 0,386 €

Livelli di giacenza
4051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    14.0 mm
  • Diametro totale
    22.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

10316504

Fascia di prezzo
0,2232 € - 0,1845 €

Livelli di giacenza
8686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro totale
    13.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10090923

Fascia di prezzo
0,2347 € - 0,1088 €

Livelli di giacenza
33300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro totale
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 6.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10090893

Fascia di prezzo
0,1485 € - 0,0645 €

Livelli di giacenza
64060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 18.0 mm 25.4 mm 29.5 mm 3.5 mm

10316542

Fascia di prezzo
0,4199 € - 0,3847 €

Livelli di giacenza
1361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma siliconica
  • Diametro interno
    18.0 mm
  • Diametro totale
    29.5 mm
  • Altezza totale
    10.5 mm
Passacavo a inserimento rapido 12.0 mm 19.6 mm 3.0 mm

10316528

Fascia di prezzo
0,2235 € - 0,1964 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro totale
    19.6 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10090916

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,1218 €

Livelli di giacenza
17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 10.0 mm 14.0 mm 17.5 mm 3.0 mm

10316511

Fascia di prezzo
0,3703 € - 0,3413 €

Livelli di giacenza
9027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diametro foro compatibile
    14.0 mm
  • Diametro interno
    10.0 mm