Menu Ricerca

Passacavi a membrana - Montggio su foro

Disponibile

Adatto a quelle applicazioni dove lo spazio è limitato, ma la flessibilità e l'estetica sono importanti. Installazione rapida e semplice senza l'uso di utensili. A tenuta di polvere, facile da installare. Adatto a fori non filettati.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
34 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro pannello compatibile Diametro inserto Acquista
0,5927 € - 0,8069 € 4167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.5 mm
7.0 mm
0,7631 € - 0,8468 € 5910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,5971 € - 0,6613 € 2294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
12.0 mm
0,5927 € - 0,8069 € Richiedi il lead time qui
32.5 mm
7.0 mm
1,2486 € - 1,3854 € 1440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,7631 € - 0,8468 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
20.0 mm
0,4076 € - 0,554 € 10091 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
5.0 mm
0,3067 € - 0,4172 € 3616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.5 mm
4.0 mm
0,4076 € - 0,554 € 2161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
5.0 mm
1,129 € - 1,5357 € 993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
5.0 mm
0,5552 € - 0,6166 € 232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,947 € - 1,2869 € 3550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,9921 € - 1,3513 € 2823 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.5 mm
11.0 mm
0,8148 € - 0,8148 € 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
20.0 mm
1,129 € - 1,5357 € 2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
5.0 mm
0,893 € - 1,2144 € 22133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
4.0 mm
0,3525 € - 0,3525 € 26748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,2705 € - 0,2705 € 33181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.5 mm
7.0 mm
0,9921 € - 1,3513 € 2211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.5 mm
11.0 mm
0,9921 € - 1,3513 € 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.5 mm
11.0 mm
  • di 2
Passacavi a membrana 32.5 mm M25 TPE Nero

10368152

Fascia di prezzo
0,8069 € - 0,5927 €

Livelli di giacenza
4167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    32.5 mm
  • Diametro inserto
    7.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M25
Passacavo 1.0 mm 18.0 mm PE; TPE Grigio

10277010

Fascia di prezzo
0,8468 € - 0,7631 €

Livelli di giacenza
5910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene; elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M25
  • Altezza totale
    11.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo 1.0 mm 9.0 mm TPE; PP Grigio

10276952

Fascia di prezzo
0,6613 € - 0,5971 €

Livelli di giacenza
2294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    12.0 mm
  • Diametro inserto
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico; polipropilene
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
Passacavi a membrana 32.5 mm M25 TPE Bianco

10368138

Fascia di prezzo
0,8069 € - 0,5927 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    32.5 mm
  • Diametro inserto
    7.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Bianco
  • Dimensioni filettatura
    M25
Passacavo 1.0 mm 25.0 mm TPE; PP Grigio

10276983

Fascia di prezzo
1,3854 € - 1,2486 €

Livelli di giacenza
1440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico; polipropilene
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M32 x 1.5
  • Altezza totale
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo 1.0 mm 18.0 mm TPE; PP Grigio

10276976

Fascia di prezzo
0,8468 € - 0,7631 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    21.0 mm
  • Diametro inserto
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico; polipropilene
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M25 x 1.5
Passacavi a membrana 27.5 mm M20 TPE Grigio chiaro

10368114

Fascia di prezzo
0,554 € - 0,4076 €

Livelli di giacenza
10091 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    27.5 mm
  • Diametro inserto
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Dimensioni filettatura
    M20
Passacavi a membrana 23.5 mm M16 TPE Grigio chiaro

10368084

Fascia di prezzo
0,4172 € - 0,3067 €

Livelli di giacenza
3616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    23.5 mm
  • Diametro inserto
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Dimensioni filettatura
    M16
Passacavi a membrana 27.5 mm M20 TPE Nero

10368121

Fascia di prezzo
0,554 € - 0,4076 €

Livelli di giacenza
2161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    27.5 mm
  • Diametro inserto
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M20
Passacavi a membrana 36.0 mm M25 PA; TPE Nero

10225332

Fascia di prezzo
1,5357 € - 1,129 €

Livelli di giacenza
993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    25.0 mm
  • Diametro inserto
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M25
Passacavo 1.0 mm 9.0 mm PE; TPE Grigio

10276990

Fascia di prezzo
0,6166 € - 0,5552 €

Livelli di giacenza
232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene; elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Altezza totale
    11.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavi a membrana 29.7 mm Nylon 6/6; TPE Grigio

10225295

Fascia di prezzo
1,2869 € - 0,947 €

Livelli di giacenza
3550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavi a membrana 39.5 mm M32 TPE Bianco

10368169

Fascia di prezzo
1,3513 € - 0,9921 €

Livelli di giacenza
2823 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    39.5 mm
  • Diametro inserto
    11.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Bianco
  • Dimensioni filettatura
    M32
Passacavo 1.0 mm 13.0 mm TPE; PP Grigio

10276969

Fascia di prezzo
0,8148 € - 0,8148 €

Livelli di giacenza
84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    20.0 mm
  • Diametro inserto
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico; polipropilene
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1.5
Passacavi a membrana 36.0 mm M25 PA; TPE Bianco

10225318

Fascia di prezzo
1,5357 € - 1,129 €

Livelli di giacenza
2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    25.0 mm
  • Diametro inserto
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Bianco
  • Dimensioni filettatura
    M25
Passacavi a membrana M20 PA; TPE Nero

10225301

Fascia di prezzo
1,2144 € - 0,893 €

Livelli di giacenza
22133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    20.0 mm
  • Diametro inserto
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M20
Passacavi a membrana 34.7 mm Nylon 6/6; TPE Grigio

10225325

Fascia di prezzo
0,3525 € - 0,3525 €

Livelli di giacenza
26748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavi a membrana 32.5 mm M25 TPE Grigio chiaro

10368145

Fascia di prezzo
0,2705 € - 0,2705 €

Livelli di giacenza
33181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    32.5 mm
  • Diametro inserto
    7.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Dimensioni filettatura
    M25
Passacavi a membrana 39.5 mm M32 TPE Nero

10368183

Fascia di prezzo
1,3513 € - 0,9921 €

Livelli di giacenza
2211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    39.5 mm
  • Diametro inserto
    11.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M32
Passacavi a membrana 39.5 mm M32 TPE Grigio chiaro

10368176

Fascia di prezzo
1,3513 € - 0,9921 €

Livelli di giacenza
3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    39.5 mm
  • Diametro inserto
    11.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Dimensioni filettatura
    M32