Menu Ricerca

Nastro guarnizione isolante - PVC a bassa densità

Disponibile

Il nastro di guarnizione in PVC a bassa densità è una schiuma a cellula chiusa in grado di fornire un'eccellente barriera protettiva contro umidità e aria, eccellente resistenza alle intemperie e all'ossidazione, flessibilità, adattabilità alle basse temperature e idoneità per uso esterno. Specifiche: Adesivo - adesivo a base di acrilico permanente sensibile alla pressione. Metodo di prova - Densità ASTM D1667 (lb/ft3): 7Deformazione in compressione: 2 psi. Set compressione: (50%) 8 max. Temperatura di esercizio - A base di gomma: da -40F a 180F Infiammabilità: FMVSS 302Applicazioni. Dispositivo HVAC. Edilizia. Montaggio generale. RV/rimorchi/autocarri.

Codice Serie: SR1867 ,SR5561

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
31 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza rotolo Materiale Larghezza totale Altezza totale Acquista
0,3024 € - 0,336 € 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 m
EPDM
10.0 mm
2.0 mm
0,4829 € - 0,5366 € 323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
Richiedi il lead time qui
50.0 m
EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
0,474 € - 0,5267 € Richiedi il lead time qui
5.0 m
EPDM
8.0 mm
8.0 mm
0,2539 € - 0,2821 € Richiedi il lead time qui
20.0 m
PE
20.0 mm
2.0 mm
1,096 € - 1,2178 € 832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 m
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
201,1867 € - 201,1867 € Richiedi il lead time qui
Neoprene;Nitrile;PVC
25.4 mm
294,5082 € - 294,5082 € Richiedi il lead time qui
Neoprene;Nitrile;PVC
12.7 mm
376,602 € - 376,602 € Richiedi il lead time qui
Neoprene;Nitrile;PVC
12.7 mm
52,5482 € - 52,5482 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Schiuma
25.4 mm
6.4 mm
270,3948 € - 270,3948 € Richiedi il lead time qui
Neoprene;Nitrile;PVC
25.4 mm
10384213 310,8998 € - 310,8998 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Schiuma
25.4 mm
3.2 mm
22,6367 € - 25,1564 € 1597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
12,7475 € - 14,1835 € Richiedi il lead time qui
EPDM
15.0 mm
3.0 mm
11,1687 € - 11,1687 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
12.7 mm
12.7 mm
28,8141 € - 32,0247 € 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM
30.0 mm
5.0 mm
23,0567 € - 25,617 € 316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM
25.0 mm
3.0 mm
12,6156 € - 13,9974 € 4787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM
10.0 mm
5.0 mm
16,053 € - 17,8411 € 263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM
15.0 mm
5.0 mm
16,8929 € - 18,7488 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM
20.0 mm
3.0 mm
  • di 2
Nastro di tenuta 2.0 mm 10.0 m EPDM Nero

20122089

Fascia di prezzo
0,336 € - 0,3024 €

Livelli di giacenza
320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    2.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
Nastro di tenuta 2.0 mm 10.0 m EPDM Nero

20062941

Fascia di prezzo
0,5366 € - 0,4829 €

Livelli di giacenza
323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    2.0 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
Nastro di tenuta 3.0 mm 50.0 m EPDM Nero

20063108


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Larghezza totale
    1000.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    50.0 m
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
Nastro di tenuta 8.0 mm 5.0 m EPDM Nero

20063115

Fascia di prezzo
0,5267 € - 0,474 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    5.0 m
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
Nastro di tenuta 2.0 mm 20.0 m PE Nero

20121846

Fascia di prezzo
0,2821 € - 0,2539 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    2.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
Nastro di tenuta 5.0 mm 5.0 m EPDM Nero

20122072

Fascia di prezzo
1,2178 € - 1,096 €

Livelli di giacenza
832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    5.0 m
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
Nastro di tenuta 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Nero

10266236

Fascia di prezzo
201,1867 € - 201,1867 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    25.4 mm
  • Vendute a
    Box
  • Materiale (nome esteso)
    Miscela composta da PVC, nitrile e neoprene
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3919101990
Nastro di tenuta 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Nero

10266229

Fascia di prezzo
294,5082 € - 294,5082 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Vendute a
    Box
  • Materiale (nome esteso)
    Miscela composta da PVC, nitrile e neoprene
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3919101990
Nastro di tenuta 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Nero

10266243

Fascia di prezzo
376,602 € - 376,602 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Vendute a
    Box
  • Materiale (nome esteso)
    Miscela composta da PVC, nitrile e neoprene
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3919101990
Nastro di tenuta 6.4 mm 15.2 m Schiuma Nero

10384220

Fascia di prezzo
52,5482 € - 52,5482 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    25.4 mm
  • Vendute a
    Box
  • Materiale (nome esteso)
    Schiuma a celle aperte
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Nero

10266250

Fascia di prezzo
270,3948 € - 270,3948 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    25.4 mm
  • Vendute a
    Box
  • Materiale (nome esteso)
    Miscela composta da PVC, nitrile e neoprene
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3919101990
Nastro di tenuta 3.2 mm 15.2 m Schiuma Nero

10384213

Fascia di prezzo
310,8998 € - 310,8998 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    25.4 mm
  • Vendute a
    Box
  • Materiale (nome esteso)
    Schiuma a celle aperte
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 5.0 mm 10.0 m EPDM Nero

10187920

Fascia di prezzo
25,1564 € - 22,6367 €

Livelli di giacenza
1597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 3.0 mm 10.0 m EPDM Nero

10187876

Fascia di prezzo
14,1835 € - 12,7475 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 12.7 mm 7.6 m PVC Nero

10384237

Fascia di prezzo
11,1687 € - 11,1687 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Vendute a
    Box
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 5.0 mm 10.0 m EPDM Nero

10187937

Fascia di prezzo
32,0247 € - 28,8141 €

Livelli di giacenza
145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 3.0 mm 10.0 m EPDM Nero

10187890

Fascia di prezzo
25,617 € - 23,0567 €

Livelli di giacenza
316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 5.0 mm 10.0 m EPDM Nero

10187906

Fascia di prezzo
13,9974 € - 12,6156 €

Livelli di giacenza
4787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 5.0 mm 10.0 m EPDM Nero

10187913

Fascia di prezzo
17,8411 € - 16,053 €

Livelli di giacenza
263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 3.0 mm 10.0 m EPDM Nero

10187883

Fascia di prezzo
18,7488 € - 16,8929 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Colore
    Nero