Il nastro di guarnizione è una schiuma a cellula chiusa in grado di fornire un'eccellente barriera protettiva contro umidità e aria, eccellente resistenza alle intemperie e all'ossidazione, flessibilità, adattabilità alle basse temperature e idoneità per uso esterno. Adatto alle seguenti applicazioni: HVAC, elettrodomestici, edilizia e montaggio in generale.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza rotolo | Altezza totale | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In produzione |
164.042 ft
50.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||||
In produzione |
16.404 ft
5.0 m
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
0,3484 € - 0,3484 € | In produzione |
65.617 ft
20.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,536 € - 0,536 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
0,2293 € - 0,2293 € | In produzione |
32.808 ft
10.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,3486 € - 0,3486 € | In produzione |
65.617 ft
20.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||||
0,3484 € - 0,3484 € | 970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
0,4417 € - 0,4417 € | In produzione |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
0,2763 € - 0,2763 € | In produzione |
65.617 ft
20.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,5831 € - 0,5831 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
0,2997 € - 0,2997 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
65.617 ft
20.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,2948 € - 0,347 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.808 ft
10.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,3486 € - 0,3486 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
65.617 ft
20.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare