Chiusura a chiave - Aderenza massima: 20.5 mm | 0.807 in ; Tipo di chiave: Triangolo 7,0 mm ; Dimensione chiave - 8.0 mm
Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: Essentra 468382
Specifiche
Imperiale
|
|
---|---|
Finitura | Lega di zinco |
Materiale pieno | Lega di zinco pressofuso |
Posizionamento | Triangular Key |
Materiale | Zinco |
Lunghezza camma | 45.0 mm |
Vedi tutte le specifiche e personalizza |
Prezzi e informazioni
Confezione standard:
100
Ordina qualsiasi quantità
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 9,3733 € |
25 - 49 | 5,8568 € |
50 - 99 | 4,5507 € |
100 + | 3,7479 € |
Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
Specifiche
Imperiale
Metrico
Finitura | Lega di zinco |
---|---|
Materiale pieno | Lega di zinco pressofuso |
Posizionamento | Triangular Key |
Materiale | Zinco |
Lunghezza camma | 45.0 mm |
Dimensione chiave | 8.0 mm |
Aderenza massima | 20.5 mm |
Tipo di chiave | Triangolo 7,0 mm |