Chiusura a chiave - Aderenza massima: 13.5 mm | 0.531 in ; Tipo di chiave: Triangolo 7,0 mm ; Dimensione chiave - 7.0 mm

Codice articolo: 066123710E 300 Disponibile

Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: Essentra 468381

Specifiche

Specifiche

Imperiale
Metrico
Finitura Lega di zinco
Materiale pieno Lega di zinco pressofuso
Posizionamento Triangular Key
Materiale Zinco
Lunghezza camma 45.0 mm
Vedi tutte le specifiche e personalizza
Aggiungi campione +
Stampa pagina

Prezzi e informazioni

Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 9,3733 €
25 - 49 5,8568 €
50 - 99 4,5507 €
100 + 3,7479 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

9,37 €

1 x 9,3733 €

Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Lega di zinco
Materiale pieno Lega di zinco pressofuso
Posizionamento Triangular Key
Materiale Zinco
Lunghezza camma 45.0 mm
Dimensione chiave 7.0 mm
Aderenza massima 13.5 mm
Tipo di chiave Triangolo 7,0 mm

Prodotti correlati

Chiave per serratura - Materiale - Lega di zinco ; Tipo ...
Chiave per serratura - Materiale - Lega di zinco ; Tipo di chiave ...
Chiave per serratura - Materiale - Lega di zinco ; Tipo di chiave - Triangolo 7,0 mm ; ; Finit...