Chiusura a chiave - Dimensioni foro di montaggio: 14.2 x 16.2 mm | 0.638 in ; Tipo di chiave: Con feritoie ; Finitura - Rivestito in plastica

Codice articolo: 366120204211E 70 Disponibile

Specifiche

Specifiche

Imperiale
Metrico
Finitura Rivestito in plastica
Materiale Lega di zinco pressofuso
Intervallo spessore sportello compatibile 0.8 - 1.5 mm
Spessore massimo sportello compatibile 1.5 mm
Spessore minimo sportello compatibile 0.8 mm
Vedi tutte le specifiche e personalizza
Aggiungi campione +
Stampa pagina

Prezzi e informazioni

Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 5,8449 €
100 - 499 3,2344 €
500 + 2,3063 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

5,84 €

1 x 5,8449 €

Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Rivestito in plastica
Materiale Lega di zinco pressofuso
Intervallo spessore sportello compatibile 0.8 - 1.5 mm
Spessore massimo sportello compatibile 1.5 mm
Spessore minimo sportello compatibile 0.8 mm
Tipo di chiave Con feritoie