Chiusura a chiave - Dimensioni foro di montaggio: 14.2 x 16.2 mm | 0.638 in ; Tipo di chiave: Quadrato 6,0 mm ; Finitura - Rivestito in plastica
Specifiche
Imperiale
|
|
---|---|
Finitura | Rivestito in plastica |
Materiale | Lega di zinco pressofuso |
Intervallo spessore sportello compatibile | 0.8 - 1.5 mm |
Spessore massimo sportello compatibile | 1.5 mm |
Spessore minimo sportello compatibile | 0.8 mm |
Vedi tutte le specifiche e personalizza |
Prezzi e informazioni
Confezione standard:
100
Ordina qualsiasi quantità
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 5,8449 € |
100 - 499 | 3,2344 € |
500 + | 2,3063 € |
Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
Specifiche
Imperiale
Metrico
Finitura | Rivestito in plastica |
---|---|
Materiale | Lega di zinco pressofuso |
Intervallo spessore sportello compatibile | 0.8 - 1.5 mm |
Spessore massimo sportello compatibile | 1.5 mm |
Spessore minimo sportello compatibile | 0.8 mm |
Tipo di chiave | 6.0 mm Square |