Chiusura a chiave - Tipo di chiave: Quadrato 6,0 mm ; Materiale chiusura: Lega di zinco pressofuso ; Aderenza massima : 13.5 mm | 0.531 in
Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: Essentra 468378
Specifiche
Imperiale
|
|
---|---|
Materiale camma | Lega di zinco pressofuso |
Finitura | Verniciato a polvere nero |
Materiale pieno | Lega di zinco pressofuso |
Materiale alloggiamento | Lega di zinco pressofuso |
Materiale chiusura | Lega di zinco pressofuso |
Vedi tutte le specifiche e personalizza |
Prezzi e informazioni
Confezione standard:
100
Ordina qualsiasi quantità
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 9,3733 € |
25 - 49 | 5,8568 € |
50 - 99 | 4,5507 € |
100 + | 3,7479 € |
Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
Specifiche
Imperiale
Metrico
Materiale camma | Lega di zinco pressofuso |
---|---|
Finitura | Verniciato a polvere nero |
Materiale pieno | Lega di zinco pressofuso |
Materiale alloggiamento | Lega di zinco pressofuso |
Materiale chiusura | Lega di zinco pressofuso |
Materiale | Lega di zinco |
Caratteristiche speciali | Fissato con controdado |
Caratteristiche speciali (tutte) | Fissato con controdado |
Intervallo spessore sportello compatibile | 1.6 mm |
Intervallo di aderenza | 13.5 mm |
Lunghezza manopola | 1.6 mm |
Spessore massimo sportello compatibile | 1.6 mm |
Aderenza massima | 13.5 mm |
Tipo di chiave | Quadrato 6,0 mm |