Chiusura a chiave - Tipo di chiave: Con feritoie ; Materiale chiusura: Lega di zinco pressofuso ; Aderenza massima : 13.5 mm | 0.531 in

Codice articolo: 066114210E 213 Disponibile

Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: Essentra 468375

Specifiche

Specifiche

Imperiale
Metrico
Materiale camma Lega di zinco pressofuso
Finitura Cromato
Materiale pieno Lega di zinco pressofuso
Materiale alloggiamento Lega di zinco pressofuso
Materiale chiusura Lega di zinco pressofuso
Vedi tutte le specifiche e personalizza
Aggiungi campione +
Stampa pagina

Prezzi e informazioni

Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 9,3733 €
25 - 49 5,8568 €
50 - 99 4,5507 €
100 + 3,7479 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

9,37 €

1 x 9,3733 €

Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale camma Lega di zinco pressofuso
Finitura Cromato
Materiale pieno Lega di zinco pressofuso
Materiale alloggiamento Lega di zinco pressofuso
Materiale chiusura Lega di zinco pressofuso
Materiale Lega di zinco
Caratteristiche speciali Fissato con controdado
Caratteristiche speciali (tutte) Fissato con controdado
Intervallo spessore sportello compatibile 1.6 mm
Intervallo di aderenza 13.5 mm
Lunghezza manopola 1.6 mm
Spessore massimo sportello compatibile 1.6 mm
Aderenza massima 13.5 mm
Tipo di chiave Con feritoie