Chiusura a chiave - Diametro testa - 20.0 mm | 0.787 in ; Tipo di chiave: Quadrato 6,0 mm ; Diametro testa - 20.0 mm | 0.787 in
Specifiche
Imperiale
|
|
---|---|
Materiale camma | Acciaio zincato |
Colore | Black |
Finitura | Verniciato a polvere nero |
Tipo maniglia | Azionamento mediante trapano/avvitatore |
Materiale chiusura | Lega di zinco pressofuso |
Vedi tutte le specifiche e personalizza |
Prezzi e informazioni
Confezione standard:
50
Ordina qualsiasi quantità
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 + | 3,70 € |
Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
Specifiche
Imperiale
Metrico
Materiale camma | Acciaio zincato |
---|---|
Colore | Black |
Finitura | Verniciato a polvere nero |
Tipo maniglia | Azionamento mediante trapano/avvitatore |
Materiale chiusura | Lega di zinco pressofuso |
Orientamento di montaggio | Universale |
Standard | RoHS, DIN |
Tipo di chiave | Quadrato 6,0 mm |
Caratteristiche speciali | Chiusura a molla miniaturizzata |
Caratteristiche speciali (tutte) | Chiusura a molla miniaturizzata |