266122611E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 11,0395 € |
50 + | 5,8863 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grip Length | 20.5 mm |
---|---|
Grip Length | 0.807 in |
Head Diameter | 20.0 mm |
Head Diameter | 0.787 in |
Housing Height | 13.5 mm |
Housing Height | 0.531 in |
Mounting Hole Size Range | 14.2 - 16.2 mm |
Mounting Hole Size Range | 0.559 - 0.638 in |
Material | Die Cast Zinc Alloy |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Key Type | 6.0 mm Square Key |
Latch Style | Quarter-Turn Latch |
Includes | Nothing Included |
Cam Material | Die Cast Zinc Alloy |
Special Features | 45° |
Commodity Code | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare