Le manopole femmina presentano delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0431 € - 4,7929 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,6391 € - 3,4422 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 3,2748 € - 3,6271 € | 3330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 1,7548 € - 2,8843 € | 2724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,2559 € - 1,2559 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Ottone
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 12,9472 € - 13,1545 € | Richiedi il lead time qui |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Ottone
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 10,1837 € - 10,3356 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,9431 € - 2,957 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Ottone
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| 20,0219 € - 20,3397 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
Ottone
|
Threaded Through Hole
|
1.457 in
37.0 mm
|
PA
|
||
| 2,4457 € - 2,501 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,9068 € - 2,8059 € | 5515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 14,785 € - 14,9922 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Ottone
|
Threaded Through Hole
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 14,4257 € - 14,6606 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 11,1371 € - 11,2891 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Ottone
|
Foro cieco filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 0,2584 € - 0,3592 € | 5750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
PA
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 8,871 € - 9,0368 € | Richiedi il lead time qui |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Ottone
|
Foro cieco filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,8101 € - 3,9753 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 2,1555 € - 2,1832 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Ottone
|
Female
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
||
| 13,0854 € - 17,8387 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Ottone
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 0,2818 € - 0,3882 € | 2668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
PA
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare