Menu Ricerca

Maniglie a trazione - In plastica ad arco

Disponibile

La maniglie a trazione ad arco sono leggere e forniscono una finitura ergonomica più elegante. La gamma offre diverse tipologie di montaggio, anteriore o posteriore..

Codice Serie: SR5587, SR5586

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza totale Materiale maniglia Tipo di montaggio Colore maniglia Altezza totale Acquista
0,3291 € - 0,3833 € Richiedi il lead time qui
M6
15.0 mm
Nylon
Filettato
9.5 mm
10260630 0,2221 € - 0,2614 € 6548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
15.0 mm
Nylon
Filettato
9.5 mm
6,4805 € - 10,4462 € Richiedi il lead time qui
M8
146.0 mm
PA
Threaded Insert
Nero
42.0 mm
11,8914 € - 25,8807 € 843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Nero
41.0 mm
0,0407 € - 0,0407 € Richiedi il lead time qui
M6
15.0 mm
Nylon
Filettato
9.5 mm
0,2221 € - 0,2614 € 16798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
15.0 mm
Nylon
Filettato
9.5 mm
0,2221 € - 0,2614 € 14648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
15.0 mm
Nylon
Filettato
9.5 mm
4,09 € - 4,09 € Richiedi il lead time qui
M6
145.0 mm
PA
Plain
Nero
40.0 mm
10273715 4,1046 € - 4,5788 € Richiedi il lead time qui
M2
63.5 mm
Nylon 6
Prigioniero filettato
Nero
27.0 mm
0,2221 € - 0,2614 € 2858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
15.0 mm
Nylon
Filettato
9.5 mm
0,2966 € - 0,3495 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
17.0 mm
Nylon
Filettato
8.5 mm
0,2966 € - 0,3495 € 6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
17.0 mm
Nylon
Filettato
10.5 mm
12,3392 € - 36,7649 € 940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Nero
56.0 mm
0,0779 € - 0,091 € Richiedi il lead time qui
M8
17.0 mm
Nylon
Filettato
10.5 mm
0,0407 € - 0,0407 € Richiedi il lead time qui
M6
15.0 mm
Nylon
Filettato
9.5 mm
10,5023 € - 31,2717 € 2285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Nero
50.0 mm
0,2966 € - 0,3495 € Richiedi il lead time qui
M8
17.0 mm
Nylon
Filettato
10.5 mm
0,3291 € - 0,3833 € 13232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
15.0 mm
Nylon
Filettato
9.5 mm
13,2618 € - 28,8479 € 329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Nero
56.0 mm
0,0783 € - 0,0913 € 12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
17.0 mm
Nylon
Filettato
8.5 mm
  • di 3
Cappuccio di copertura M6 Nylon Nero

10260593

Fascia di prezzo
0,3833 € - 0,3291 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Cappuccio di copertura M6 Nylon Arancione

10260630

Fascia di prezzo
0,2614 € - 0,2221 €

Livelli di giacenza
6548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Arancione
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Impugnatura 117.0 mm M8 PA Nero

10260531

Fascia di prezzo
10,4462 € - 6,4805 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    145.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    117.0 mm
  • Altezza totale
    42.0 mm
  • Lunghezza totale
    146.0 mm
  • Materiale estremità barra
    PA
Impugnatura 120.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Nero

10259160

Fascia di prezzo
25,8807 € - 11,8914 €

Livelli di giacenza
843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    120.0 mm
  • Altezza totale
    41.0 mm
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiale
    Glass Filled Nylon 6
Cappuccio di copertura M6 Nylon Verde

10260616

Fascia di prezzo
0,0407 € - 0,0407 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Cappuccio di copertura M6 Nylon Rosso

10260562

Fascia di prezzo
0,2614 € - 0,2221 €

Livelli di giacenza
16798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Cappuccio di copertura M6 Nylon Blu

10260579

Fascia di prezzo
0,2614 € - 0,2221 €

Livelli di giacenza
14648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Impugnatura 117.0 mm M6 PA Nero

10260494

Fascia di prezzo
4,09 € - 4,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    145.0 mm
  • Altezza totale
    40.0 mm
  • Lunghezza totale
    145.0 mm
  • Materiale estremità barra
    PA
  • Colore maniglia
    Nero
Impugnatura 28.5 mm M2 Nylon 6 Nero

10273715

Fascia di prezzo
4,5788 € - 4,1046 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    28.5 mm
  • Altezza totale
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon 6
Cappuccio di copertura M6 9.5 mm 15.0 mm Nylon Grigio

10260623

Fascia di prezzo
0,2614 € - 0,2221 €

Livelli di giacenza
2858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Cappuccio di copertura M8 Nylon Giallo

10260661

Fascia di prezzo
0,3495 € - 0,2966 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.5 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Cappuccio di copertura M8 Nylon Blu

10260654

Fascia di prezzo
0,3495 € - 0,2966 €

Livelli di giacenza
6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.5 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Impugnatura 132.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Nero

10259184

Fascia di prezzo
36,7649 € - 12,3392 €

Livelli di giacenza
940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    132.0 mm
  • Altezza totale
    56.0 mm
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiale
    Glass Filled Nylon 6
Cappuccio di copertura M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Verde

10260692

Fascia di prezzo
0,091 € - 0,0779 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.5 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Cappuccio di copertura M6 9.5 mm 15.0 mm Nylon Bianco

10260609

Fascia di prezzo
0,0407 € - 0,0407 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Impugnatura 117.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Nero

10259214

Fascia di prezzo
31,2717 € - 10,5023 €

Livelli di giacenza
2285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    117.0 mm
  • Altezza totale
    50.0 mm
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiale
    Glass Filled Nylon 6
Cappuccio di copertura M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Arancione

10260715

Fascia di prezzo
0,3495 € - 0,2966 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.5 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Colore
    Arancione
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Cappuccio di copertura M6 Nylon Giallo

10260586

Fascia di prezzo
0,3833 € - 0,3291 €

Livelli di giacenza
13232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Impugnatura 132.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6 Nero

10259191

Fascia di prezzo
28,8479 € - 13,2618 €

Livelli di giacenza
329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    132.0 mm
  • Altezza totale
    56.0 mm
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiale
    Glass Filled Nylon 6
Cappuccio di copertura M8 Nylon Rosso

10260647

Fascia di prezzo
0,0913 € - 0,0783 €

Livelli di giacenza
12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.5 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon