I piedini igienici sono pensati per il settore alimentare, farmaceutico e medicale. Tutti i piedini sono conformi USDA e alcuni articoli dispongono anche di certificazione 3A.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Special Features (All) | Maximum Static Load Capacity | Diametro base | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105,5425 € - 116,1046 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
140,2391 € - 154,2695 € | In produzione |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
122,2822 € - 134,5196 € | In produzione |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
111,1311 € - 122,2429 € | In produzione |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
111,3667 € - 122,5047 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
63,6605 € - 70,0344 € | In produzione |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
116,7066 € - 128,3812 € | In produzione |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
105,5425 € - 116,1046 € | In produzione |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
155,7746 € - 171,3495 € | In produzione |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
72,4557 € - 79,6935 € | In produzione |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
89,8237 € - 98,8021 € | In produzione |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
144,1262 € - 158,5362 € | In produzione |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
129,0749 € - 141,9929 € | In produzione |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
149,4662 € - 164,4128 € | In produzione |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
164,9887 € - 181,4928 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
132,4778 € - 145,723 € | In produzione |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
132,2291 € - 145,4612 € | In produzione |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
134,8991 € - 148,3929 € | In produzione |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
97,3886 € - 107,1261 € | In produzione |
M30
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
72,4034 € - 79,6411 € | In produzione |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare