Le leve di serraggio maschio con impugnatura a goccia sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura a goccia permette un pratico posizionamento strategico per una leva ottimale, consentendo anche un risparmio di spazio e evitando un inutile ingombro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Altezza totale | Raggio maniglia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,6707 € - 15,6707 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
||
| 16,5362 € - 17,4118 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
||
| 20,7564 € - 20,7564 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
|
||
| 16,5362 € - 17,4118 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
||
| 19,7085 € - 20,7564 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
|
||
| 23,4407 € - 23,4407 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
|
|
||
| 8,9427 € - 8,9427 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
|
||
| 14,0385 € - 14,0385 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
|
||
| 14,7706 € - 14,7706 € | 278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
|
||
| 15,8185 € - 15,8185 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
||
| 12,0289 € - 13,3782 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
|
||
| 14,7706 € - 14,7706 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
|
||
| 12,0289 € - 13,3782 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
|
||
| 15,0146 € - 15,8185 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
||
| 18,7468 € - 18,7468 € | 612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
|
||
| 19,7085 € - 20,7564 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
|
|
||
| 9,0289 € - 10,005 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
|
||
| 14,7706 € - 14,7706 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
|
||
| 41,4124 € - 43,5942 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 41,4124 € - 43,5942 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare