Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pomelli della leva del cambio e gli alberi sono realizzati in acciaio molato e brunito. La maniglia a T è realizzata in plastica nera con un inserto in ottone; queste leve sono ideali per le applicazioni dove si cambia marcia attraverso un punto di articolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro albero | Dimensioni filettatura | Lunghezza totale | Materiale albero | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5256 € - 7,5256 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 8,3894 € - 8,3894 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 4,5546 € - 4,5546 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 6,3215 € - 6,3215 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 12,342 € - 12,342 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 5,955 € - 5,955 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 7,1592 € - 7,1592 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 4,6462 € - 4,6462 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 6,0859 € - 6,0859 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 4,9865 € - 4,9865 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 4,7771 € - 4,7771 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 7,1853 € - 7,1853 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 8,4941 € - 8,4941 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 11,1379 € - 11,1379 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 4,6201 € - 4,6201 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 5,9158 € - 5,9158 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 6,8581 € - 6,8581 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 12,3174 € - 12,3174 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 4,4499 € - 4,4499 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 5,8503 € - 5,8503 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare