Menu Ricerca

Leve del cambio - Pomello conico

Disponibile

Le leve del cambio con pomello conico e i relativi alberi sono realizzati in acciaio e rifiniti mediante brunitura. Il pomello conico è realizzato in plastica nera con un inserto in ottone per una presa facile e una finitura piacevole su applicazioni con cambio e comando ingranaggi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
42 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Dimensioni filettatura Lunghezza totale Materiale albero Acquista
10,7976 € - 10,7976 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
M12
160.0 mm
Acciaio
8,9653 € - 8,9653 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
M10
139.0 mm
Acciaio
11,2426 € - 11,2426 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
M12
216.0 mm
Acciaio
8,9653 € - 8,9653 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
M6
89.0 mm
Acciaio inossidabile
7,3555 € - 7,3555 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
M8
91.0 mm
Acciaio
10,7976 € - 10,7976 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
M8
111.0 mm
Acciaio inossidabile
10,4966 € - 10,4966 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
M8
91.0 mm
Acciaio inossidabile
8,8606 € - 8,8606 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
M10
114.0 mm
Acciaio
8,9653 € - 8,9653 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
M10
174.0 mm
Acciaio
14,1482 € - 14,1482 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
M12
141.0 mm
Acciaio inossidabile
10,4312 € - 10,4312 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
M12
141.0 mm
Acciaio
8,7952 € - 8,7952 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
M6
72.0 mm
Acciaio inossidabile
7,5649 € - 7,5649 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
M8
136.0 mm
Acciaio
11,5698 € - 11,5698 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
M8
136.0 mm
Acciaio inossidabile
12,4467 € - 12,4467 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
M10
174.0 mm
Acciaio inossidabile
6,8189 € - 6,8189 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
M6
72.0 mm
Acciaio
6,8843 € - 6,8843 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
M6
89.0 mm
Acciaio
11,74 € - 11,74 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
M10
125.0 mm
Acciaio inossidabile
16,1899 € - 16,1899 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
M12
216.0 mm
Acciaio inossidabile
7,4602 € - 7,4602 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
M8
111.0 mm
Acciaio
  • di 3
Leva del cambio 160.0 mm M12 14.0 mm Acciaio

10498910

Fascia di prezzo
10,7976 € - 10,7976 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    160.0 mm
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Leva del cambio 139.0 mm M10 12.0 mm Acciaio

10498811

Fascia di prezzo
8,9653 € - 8,9653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    139.0 mm
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    64.5 mm
Leva del cambio 216.0 mm M12 14.0 mm Acciaio

10498934

Fascia di prezzo
11,2426 € - 11,2426 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    216.0 mm
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    80.0 mm
Leva del cambio 89.0 mm M6 8.0 mm Acciaio inossidabile

10499023

Fascia di prezzo
8,9653 € - 8,9653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    89.0 mm
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale albero
    Acciaio inossidabile
  • Lunghezza manopola
    40.0 mm
Leva del cambio 91.0 mm M8 10.0 mm Acciaio

10498736

Fascia di prezzo
7,3555 € - 7,3555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    91.0 mm
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    50.0 mm
Leva del cambio 111.0 mm M8 10.0 mm Acciaio inossidabile

10498644

Fascia di prezzo
10,7976 € - 10,7976 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    111.0 mm
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale albero
    Acciaio inossidabile
  • Lunghezza manopola
    50.0 mm
Leva del cambio 91.0 mm M8 10.0 mm Acciaio inossidabile

10498729

Fascia di prezzo
10,4966 € - 10,4966 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    91.0 mm
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale albero
    Acciaio inossidabile
  • Lunghezza manopola
    50.0 mm
Leva del cambio 114.0 mm M10 12.0 mm Acciaio

10498774

Fascia di prezzo
8,8606 € - 8,8606 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    114.0 mm
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    65.0 mm
Leva del cambio 174.0 mm M10 12.0 mm Acciaio

10498859

Fascia di prezzo
8,9653 € - 8,9653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    174.0 mm
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    65.0 mm
Leva del cambio 141.0 mm M12 14.0 mm Acciaio inossidabile

10498880

Fascia di prezzo
14,1482 € - 14,1482 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    141.0 mm
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale albero
    Acciaio inossidabile
  • Lunghezza manopola
    80.0 mm
Leva del cambio 141.0 mm M12 14.0 mm Acciaio

10498897

Fascia di prezzo
10,4312 € - 10,4312 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    141.0 mm
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    80.0 mm
Leva del cambio 72.0 mm M6 8.0 mm Acciaio inossidabile

10498989

Fascia di prezzo
8,7952 € - 8,7952 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    72.0 mm
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale albero
    Acciaio inossidabile
  • Lunghezza manopola
    40.0 mm
Leva del cambio 136.0 mm M8 10.0 mm Acciaio

10498699

Fascia di prezzo
7,5649 € - 7,5649 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    136.0 mm
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    50.0 mm
Leva del cambio 136.0 mm M8 10.0 mm Acciaio inossidabile

10498682

Fascia di prezzo
11,5698 € - 11,5698 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    136.0 mm
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale albero
    Acciaio inossidabile
  • Lunghezza manopola
    50.0 mm
Leva del cambio 174.0 mm M10 12.0 mm Acciaio inossidabile

10498842

Fascia di prezzo
12,4467 € - 12,4467 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    174.0 mm
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale albero
    Acciaio inossidabile
  • Lunghezza manopola
    65.0 mm
Leva del cambio 72.0 mm M6 8.0 mm Acciaio

10498996

Fascia di prezzo
6,8189 € - 6,8189 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    72.0 mm
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    40.0 mm
Leva del cambio 89.0 mm M6 8.0 mm Acciaio

10499030

Fascia di prezzo
6,8843 € - 6,8843 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    89.0 mm
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    40.0 mm
Leva del cambio 125.0 mm M10 12.0 mm Acciaio inossidabile

10498804

Fascia di prezzo
11,74 € - 11,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    125.0 mm
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale albero
    Acciaio inossidabile
  • Lunghezza manopola
    65.0 mm
Leva del cambio 216.0 mm M12 14.0 mm Acciaio inossidabile

10498927

Fascia di prezzo
16,1899 € - 16,1899 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    216.0 mm
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale albero
    Acciaio inossidabile
  • Lunghezza manopola
    80.0 mm
Leva del cambio 111.0 mm M8 10.0 mm Acciaio

10498651

Fascia di prezzo
7,4602 € - 7,4602 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    111.0 mm
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    50.0 mm