Le leve del cambio con pomello conico e i relativi alberi sono realizzati in acciaio e rifiniti mediante brunitura. Il pomello conico è realizzato in plastica nera con un inserto in ottone per una presa facile e una finitura piacevole su applicazioni con cambio e comando ingranaggi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro albero | Dimensioni filettatura | Lunghezza totale | Materiale albero | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Acciaio
|
|||
| 8,9653 € - 8,9653 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.504 in
89.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 7,5649 € - 7,5649 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 11,5698 € - 11,5698 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 12,4467 € - 12,4467 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 6,8189 € - 6,8189 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 13,0488 € - 13,0488 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 7,4602 € - 7,4602 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 6,8843 € - 6,8843 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.504 in
89.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 11,74 € - 11,74 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 16,1899 € - 16,1899 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
8.504 in
216.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 7,3555 € - 7,3555 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.583 in
91.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 10,7976 € - 10,7976 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 8,9653 € - 8,9653 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
5.472 in
139.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 11,2426 € - 11,2426 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
8.504 in
216.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 10,7976 € - 10,7976 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 8,9653 € - 8,9653 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 14,1482 € - 14,1482 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 10,4966 € - 10,4966 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.583 in
91.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 8,8606 € - 8,8606 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Acciaio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare