scivolo sottosedia rotondo - 20.0 mm | 0.787 in Materiale - LDPE ; Colore - Nero

Codice articolo: 1298776 4000 Disponibile

Black Polished Round Insert & Glide is made of LDPE to fit 0.8-2.5 mm gauge tubes with a wall thickness. Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: 466569

Specifiche

Specifiche

Imperiale
Metrico
Colore Black
Finitura Lucido
Tipo di raccordo A spingere
Materiale pieno Polietilene a bassa densità
Forma testa Rotondo
Vedi tutte le specifiche e personalizza

Prezzi e informazioni

Confezione standard: 2000

Ordina qualsiasi quantità

Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 199 0,3207 €
200 - 999 0,1603 €
1000 - 1999 0,0742 €
2000 - 19999 0,0436 €
20000 - 39999 0,0413 €
40000 + 0,0393 €
Confezione standard: 2000

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

0,32 €

1 x 0,3207 €

Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Black
Finitura Lucido
Tipo di raccordo A spingere
Materiale pieno Polietilene a bassa densità
Forma testa Rotondo
Materiale LDPE
Denti di metallo No
Intervallo spessore parete compatibile 0.8 - 2.5 mm | 0.098 in
Diametro tubo esterno compatibile 20.0 mm
Spessore massimo parete compatibile 2.5 mm
Calibro tubo compatibile 0.8-2.5 mm

Informazioni utili