Inserti e scivoli sottosedia rotondi - Base in feltro - Spessore massimo parete compatibile - 2.0 mm | 0.079 in ; Materiale - Nylon
Specifiche
Imperiale
|
|
---|---|
Colore | Black |
Finitura | Base in feltro |
Tipo di raccordo | A spingere |
Materiale pieno | Nylon |
Forma testa | Rotondo |
Vedi tutte le specifiche e personalizza |
Prezzi e informazioni
Confezione standard:
800
Ordina qualsiasi quantità
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 399 | 2,08 € |
400 - 799 | 1,30 € |
800 + | 1,04 € |
Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
Specifiche
Imperiale
Metrico
Colore | Black |
---|---|
Finitura | Base in feltro |
Tipo di raccordo | A spingere |
Materiale pieno | Nylon |
Forma testa | Rotondo |
Materiale | Nylon |
Denti di metallo | No |
Centro filettato | No |
Intervallo spessore parete compatibile | 1.5 - 2.0 mm | 0.079 in |
Diametro base | 28.0 mm |
Diametro tubo esterno compatibile | 25.0 mm |
Diametro testa | 25.0 mm |
Altezza inserto | 24.5 mm |
Spessore massimo parete compatibile | 2.0 mm |
Spessore minimo parete compatibile | 1.5 mm |
Calibro tubo compatibile | 1.5-2.0 mm |