Menu Ricerca

Impugnature in gomma - Arrotondate

Disponibile

La nostra vasta gamma di impugnature è adatta a una varietà di applicazioni. Disponibile un'ampia scelta di tipologie di manici, compresi quelli con impugnature per le dita che sono ideali per le applicazioni che richiedono una forte presa. L'ampia gamma comprende anche opzioni senza impugnature per le dita, opzioni per carrelli e palmari.

La maggior parte della nostra gamma è realizzata in cloruro di polivinile nero (PVC), tuttavia abbiamo anche un'opzione in PVC flessibile bianco. Il PVC ha il vantaggio di un'alta resistenza agli urti, ha una minore resistenza alle temperature ed è anche meno resistente agli agenti chimici. Le opzioni dell'impugnatura che facilitano la presa sono realizzate in tecnopolimero nero rinforzato a base di poliammide (PA). Questo materiale in fibra di vetro è un materiale estremamente forte e durevole.

Questo materiale flessibile e resistente si adatta alle dimensioni standard delle barre presenti su carrellini, punzonatrici, utensili e altre attrezzature.

Codice Serie: SR1525

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
30 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo impugnatura Diametro foro Lunghezza Acquista
0,4103 € - 0,9923 € 1890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
0,3385 € - 0,8211 € 5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
0,3164 € - 0,5919 € 8150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
0,4822 € - 1,1665 € 6093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
0,3979 € - 0,9691 € 1241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
1,3955 € - 3,6852 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
105.0 mm
1,8654 € - 4,5267 € 1830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
110.0 mm
0,6425 € - 1,622 € 3840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
75.0 mm
1,0639 € - 2,8088 € 1848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
110.0 mm
1,1731 € - 2,4693 € 4797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
110.0 mm
0,952 € - 2,5013 € 395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
110.0 mm
0,543 € - 1,3493 € 328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
75.0 mm
0,6632 € - 1,7497 € 793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
75.0 mm
1,9897 € - 4,2655 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
110.0 mm
3,1642 € - 7,6605 € 1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
230.0 mm
3,938 € - 8,5311 € 710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
400.0 mm
1,2892 € - 4,3235 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
105.0 mm
10069103 2,1003 € - 4,4976 € 1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
105.0 mm
0,666 € - 1,6598 € 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
75.0 mm
3,261 € - 6,9931 € 1525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
150.0 mm
  • di 2
Impugnatura PVC Nero

10006986

Fascia di prezzo
0,9923 € - 0,4103 €

Livelli di giacenza
1890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura PVC Nero

10006788

Fascia di prezzo
0,8211 € - 0,3385 €

Livelli di giacenza
5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura PVC Nero

10006627

Fascia di prezzo
0,5919 € - 0,3164 €

Livelli di giacenza
8150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura PVC Nero

10007082

Fascia di prezzo
1,1665 € - 0,4822 €

Livelli di giacenza
6093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura PVC Nero

10006856

Fascia di prezzo
0,9691 € - 0,3979 €

Livelli di giacenza
1241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo 105.0 mm 22.2 mm Nero PVC

10068991

Fascia di prezzo
3,6852 € - 1,3955 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    105.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 22.2 mm Nero PVC

10170533

Fascia di prezzo
4,5267 € - 1,8654 €

Livelli di giacenza
1830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    110.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo 75.0 mm 19.1 mm Nero PVC

10068854

Fascia di prezzo
1,622 € - 0,6425 €

Livelli di giacenza
3840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    75.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 22.2 mm Nero PVC

10068984

Fascia di prezzo
2,8088 € - 1,0639 €

Livelli di giacenza
1848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    110.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 25.4 mm Nero PVC

10068830

Fascia di prezzo
2,4693 € - 1,1731 €

Livelli di giacenza
4797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    110.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 19.1 mm Nero PVC

10069080

Fascia di prezzo
2,5013 € - 0,952 €

Livelli di giacenza
395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    110.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo 75.0 mm 15.9 mm Nero PVC

10104255

Fascia di prezzo
1,3493 € - 0,543 €

Livelli di giacenza
328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    75.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo 75.0 mm 22.2 mm Nero PVC

10068861

Fascia di prezzo
1,7497 € - 0,6632 €

Livelli di giacenza
793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    75.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 22.2 mm Nero PVC

10161876

Fascia di prezzo
4,2655 € - 1,9897 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    110.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo 230.0 mm 13.0 mm Nero PVC

10166123

Fascia di prezzo
7,6605 € - 3,1642 €

Livelli di giacenza
1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    230.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo 400.0 mm 15.9 mm Nero PVC

10316276

Fascia di prezzo
8,5311 € - 3,938 €

Livelli di giacenza
710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    400.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Impugnatura terminale per tubo 105.0 mm 25.4 mm Nero PVC

10069110

Fascia di prezzo
4,3235 € - 1,2892 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    105.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Impugnatura terminale per tubo 105.0 mm 19.1 mm Nero PVC

10069103

Fascia di prezzo
4,4976 € - 2,1003 €

Livelli di giacenza
1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    105.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Impugnatura terminale per tubo 75.0 mm 19.1 mm Nero PVC

10104262

Fascia di prezzo
1,6598 € - 0,666 €

Livelli di giacenza
1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    75.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo 150.0 mm 25.4 mm Nero PVC

10155783

Fascia di prezzo
6,9931 € - 3,261 €

Livelli di giacenza
1525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    150.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090