Menu Ricerca

Guide lineari

In produzione

Le guide lineari sono un sistema di supporto del movimento lineare utilizzato per guidare e sostenere i componenti in movimento in direzione lineare. Le guide lineari sono costituite da due componenti principali: una guida e un carrello. La guida è una trave lunga e diritta fissata a una superficie permanente. Il carrello è un blocco mobile che scorre lungo la guida. Il carrello comprende cuscinetti che entrano in contatto con la guida e offrono un movimento lineare a basso attrito.

Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.

In generale, i carrelli saranno portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.

  • Utilizzate per guidare e sostenere i componenti in movimento in direzione lineare.
  • Sono costituite da due componenti principali: una guida e un carrello.
  • Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
689 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Misura binario l2 Tipo rotaia w1 h1 l3 l1 Acquista
662,0988 € - 827,626 € Richiedi il lead time qui
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
3960.0
126,8848 € - 158,6085 € Richiedi il lead time qui
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
570.0
292,2275 € - 365,2793 € Richiedi il lead time qui
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
1305.0
359,406 € - 449,2575 € Richiedi il lead time qui
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
1620.0
519,388 € - 649,235 € Richiedi il lead time qui
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
2355.0
636,0228 € - 795,031 € Richiedi il lead time qui
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
3800.0
171,6875 € - 214,6145 € Richiedi il lead time qui
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
780.0
247,4555 € - 309,3143 € Richiedi il lead time qui
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
1095.0
337,02 € - 421,275 € Richiedi il lead time qui
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
1515.0
  • di 35
Binario guida lineare Standard 35.0 9.0 3960.0 Acciaio

20165307

Fascia di prezzo
827,626 € - 662,0988 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Standard
  • Misura binario
    35.0
  • l1
    3960.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Binario guida lineare Standard 45.0 14.0 570.0 Acciaio

20165345

Fascia di prezzo
158,6085 € - 126,8848 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Standard
  • Misura binario
    45.0
  • l1
    570.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Binario guida lineare Standard 45.0 14.0 1305.0 Acciaio

20165413

Fascia di prezzo
365,2793 € - 292,2275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Standard
  • Misura binario
    45.0
  • l1
    1305.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Binario guida lineare Standard 45.0 14.0 1620.0 Acciaio

20165444

Fascia di prezzo
449,2575 € - 359,406 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Standard
  • Misura binario
    45.0
  • l1
    1620.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Binario guida lineare Standard 45.0 14.0 2355.0 Acciaio

20165512

Fascia di prezzo
649,235 € - 519,388 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Standard
  • Misura binario
    45.0
  • l1
    2355.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Binario guida lineare Standard 35.0 9.0 3800.0 Acciaio

20165284

Fascia di prezzo
795,031 € - 636,0228 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Standard
  • Misura binario
    35.0
  • l1
    3800.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Binario guida lineare Standard 45.0 14.0 780.0 Acciaio

20165369

Fascia di prezzo
214,6145 € - 171,6875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Standard
  • Misura binario
    45.0
  • l1
    780.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Binario guida lineare Standard 45.0 14.0 1095.0 Acciaio

20165390

Fascia di prezzo
309,3143 € - 247,4555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Standard
  • Misura binario
    45.0
  • l1
    1095.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Binario guida lineare Standard 45.0 14.0 1515.0 Acciaio

20165437

Fascia di prezzo
421,275 € - 337,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Standard
  • Misura binario
    45.0
  • l1
    1515.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0