Le guarnizioni per superfici in vetro con profilo a S sono facili da inserire e vengono principalmente usate per sigillare finestre e pannelli di ispezione. In generale sono usate nelle applicazioni leggere e sono ideali quando i pannelli in acrilico o vetro non sono soggetti a pressione elevata o a intemperie. Tolleranze ISO 3302-1 1996 Classe E-2. Gli altri prodotti della gamma di guarnizioni per superfici in vetro sono soluzioni di facile applicazione e forniscono una tenuta efficace contro le intemperie. Queste guarnizioni possono essere utilizzate in contesti climatici estremi. Questa gamma di guarnizioni per superfici in vetro è realizzata in EPDM nero resistente.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Orientamento | Durezza | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229,7748 € - 306,3728 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
In alto
|
70° Shore A
|
||||||||
137,3107 € - 183,0854 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Laterale
|
60° Shore A
|
||||||||
44,3116 € - 59,0777 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
In alto
|
70° Shore A
|
||||||||
107,765 € - 143,6641 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Laterale
|
60° Shore A
|
||||||||
331,7619 € - 368,6093 € | In produzione |
In alto
|
70° Shore A
|
||||||||
159,094 € - 212,1027 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
In alto
|
70° Shore A
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare