Possibilità di scelta tra guarnizioni di tenuta a pinna singole o doppie. La guarnizione di tenuta a pinna singola è in EPDM mentre quella a pinna doppia ha un supporto in gomma dura per migliorare l'adesione al pannello e una gomma più morbida per agevolare la compressione. Entrambi i profili sono flessibili e possono essere applicati manualmente, rendendoli una soluzione semplice da usare e rapida. Finitura nera con anima in acciaio elastico. Fornita in rotoli da 20 metri.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Acquista | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119,4018 € - 132,6506 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | ||||||||||
212,9426 € - 224,173 € | In produzione | ||||||||||
127,6382 € - 141,8082 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | ||||||||||
115,2835 € - 128,0853 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | ||||||||||
249,8849 € - 263,0389 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | ||||||||||
165,1359 € - 173,8194 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | ||||||||||
197,7296 € - 208,1606 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | ||||||||||
143,4068 € - 150,9659 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | ||||||||||
180,3625 € - 189,8453 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | ||||||||||
129,6838 € - 144,0976 € | In produzione | ||||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare