Con l'utilizzo di questo fermacavo in nylon conserverete i cavi in modo sicuro. Numerosi diametri del fascio. Colori naturale e nero. Materiale classificato UL94 V-2 e UL94 V-0. Disponibili con differenti fori per viti di diverse dimensioni..
Codice Serie: SR2059
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Regolazione | Colore | Diametro foro | Intervallo diametro cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0673 € - 0,0831 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
| 0,068 € - 0,0823 € | 6385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,0844 € - 0,1042 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,055 € - 0,0679 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,0727 € | 3570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0844 € - 0,1042 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0443 € - 0,0547 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0472 € - 0,0583 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,056 € - 0,0691 € | 3695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,0531 € - 0,0656 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0306 € - 0,0378 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,032 € - 0,0395 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0269 € - 0,0332 € | 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0771 € - 0,0952 € | 6445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,0306 € - 0,0378 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0586 € - 0,0724 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,0478 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,044 € - 0,0544 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0497 € - 0,0614 € | 5486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,0727 € | 56295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare