Con l'utilizzo di questo fermacavo in nylon conserverete i cavi in modo sicuro. Numerosi diametri del fascio. Colori naturale e nero. Materiale classificato UL94 V-2 e UL94 V-0. Disponibili con differenti fori per viti di diverse dimensioni..
Codice Serie: SR2059
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Regolazione | Colore | Diametro foro | Intervallo diametro cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10019603 | 0,0684 € - 0,0936 € | 18596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,067 € - 0,0918 € | 48781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10265819 | 0,041 € - 0,048 € | 16800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
| 0,0446 € - 0,0522 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1325 € - 0,1602 € | 7673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
| 0,1299 € - 0,1571 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1066 € - 0,1132 € | 3150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1299 € - 0,1571 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
| 0,3967 € - 0,4898 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Regolabile
|
Nero
|
|
|
||
| 0,1544 € - 0,1774 € | 2622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,147 € - 0,1532 € | 3504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1965 € - 0,2058 € | 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,0885 € - 0,1036 € | 113301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| 0,1964 € - 0,2248 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
| 0,122 € - 0,122 € | 24579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 0,0383 € - 0,0449 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,0997 € - 0,1166 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1325 € - 0,1602 € | 9433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1826 € - 0,1903 € | 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1016 € - 0,1189 € | 11873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare