Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Con l'utilizzo di questo fermacavo in nylon conserverete i cavi in modo sicuro. Numerosi diametri del fascio. Colori naturale e nero. Materiale classificato UL94 V-2 e UL94 V-0. Disponibili con differenti fori per viti di diverse dimensioni..
Codice Serie: SR2059
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Regolazione | Colore | Diametro foro | Intervallo diametro cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0628 € - 0,0736 € | 1022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,1965 € - 0,2058 € | 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,0885 € - 0,1036 € | 113301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| 0,1071 € - 0,1253 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,0559 € - 0,0559 € | 6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 0,0458 € - 0,0627 € | 92784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1299 € - 0,1571 € | 38318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,067 € - 0,0918 € | 9255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,0868 € - 0,1016 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| 0,0458 € - 0,0627 € | 196340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,1325 € - 0,1602 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
| 0,1299 € - 0,1571 € | 2174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 10245651 | 0,0641 € - 0,0751 € | 13100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
|
| 0,0684 € - 0,0936 € | 2391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0458 € - 0,0627 € | 101381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0363 € - 0,0422 € | 20125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0458 € - 0,0627 € | 63706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,0446 € - 0,0522 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10265819 | 0,041 € - 0,048 € | 16800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
| 10019535 | 0,0626 € - 0,0858 € | 142500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
|
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare