Menu Ricerca

Distanziatori in PS non filettati rotondi

Disponibile

I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità.

Volete una quotazione?

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
005752000002
0,9707 € - 3,3929 € 859 Disponibile
Natural
PA
12.6 mm
25.0 mm
25.0 mm
005644000002
0,2262 € - 0,8196 € 1838 Disponibile
Natural
PA
10.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
005589000002
0,2324 € - 0,8404 € 2368 Disponibile
Natural
PA
8.2 mm
18.0 mm
3.0 mm
005391600002
0,0805 € - 0,2219 € 41567 Disponibile
Natural
PA
3.6 mm
6.0 mm
8.0 mm
005348000002
0,0707 € - 0,1958 € 3820 Disponibile
Natural
PA
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
005767000002
1,5287 € - 6,6292 € 405 Disponibile
Natural
PA
12.6 mm
25.0 mm
50.0 mm
005671000002
0,7768 € - 3,0275 € 2635 Disponibile
Natural
PA
10.6 mm
22.0 mm
20.0 mm
005604000002
0,4151 € - 1,3336 € 6170 Disponibile
Natural
PA
8.2 mm
18.0 mm
20.0 mm
005423200002
0,0812 € - 0,2242 € In produzione
Natural
PA
4.2 mm
8.0 mm
6.0 mm
005363000002
0,1231 € - 0,3159 € 12493 Disponibile
Natural
PA
3.1 mm
8.0 mm
20.0 mm
005823600002
0,5195 € - 2,2732 € 1862 Disponibile
Natural
PA
16.5 mm
25.0 mm
15.0 mm
005684000002
1,1534 € - 3,7061 € 4140 Disponibile
Natural
PA
10.6 mm
22.0 mm
40.0 mm
005611000002
0,6462 € - 2,5107 € 85 Disponibile
Natural
PA
8.2 mm
18.0 mm
40.0 mm
005487000002
0,0777 € - 0,2148 € 70138 Disponibile
Natural
PA
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
005371800002
0,0698 € - 0,1928 € 28988 Disponibile
Natural
PA
3.4 mm
6.0 mm
5.0 mm
005740000002
0,425 € - 1,3729 € 2337 Disponibile
Natural
PA
12.6 mm
25.0 mm
5.0 mm
005632000002
0,1529 € - 0,4202 € 11076 Disponibile
Natural
PA
10.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
005502000002
0,1267 € - 0,3498 € 13053 Disponibile
Natural
PA
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
005385000002
0,0688 € - 0,1895 € 41597 Disponibile
Natural
PA
3.6 mm
6.0 mm
3.0 mm
005635000002
0,1716 € - 0,4725 € 9302 Disponibile
Natural
PA
10.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
  • di 45
Distanziatore senza filettatura - 12.6 mm | 0.496 in ; 25.0 mm | 0.984 in ; 25.0 mm | 0.984 in

005752000002

Fascia di prezzo
3,3929 € - 0,9707 €

Livelli di giacenza
859 Disponibile
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Diametro interno
    12.6 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale pieno
    Poliammide 6.6
Distanziatore senza filettatura - 10.3 mm | 0.406 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 30.0 mm | 1.181 in

005644000002

Fascia di prezzo
0,8196 € - 0,2262 €

Livelli di giacenza
1838 Disponibile
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Diametro interno
    10.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale pieno
    Poliammide 6.6
Distanziatore senza filettatura - 8.2 mm | 0.323 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 3.0 mm | 0.118 in

005589000002

Fascia di prezzo
0,8404 € - 0,2324 €

Livelli di giacenza
2368 Disponibile
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale pieno
    Poliammide 6.6
Distanziatore senza filettatura - 3.6 mm | 0.142 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 8.0 mm | 0.315 in

005391600002

Fascia di prezzo
0,2219 € - 0,0805 €

Livelli di giacenza
41567 Disponibile
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale pieno
    Poliammide 6.6
Distanziatore senza filettatura - 3.1 mm | 0.122 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 3.0 mm | 0.118 in

005348000002

Fascia di prezzo
0,1958 € - 0,0707 €

Livelli di giacenza
3820 Disponibile
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale pieno
    Poliammide 6.6
Distanziatore senza filettatura - 12.6 mm | 0.496 in ; 25.0 mm | 0.984 in ; 50.0 mm | 1.969 in

005767000002

Fascia di prezzo
6,6292 € - 1,5287 €

Livelli di giacenza
405 Disponibile
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Diametro interno
    12.6 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale pieno
    Poliammide 6.6
Distanziatore senza filettatura - 10.6 mm | 0.417 in ; 22.0 mm | 0.866 in ; 20.0 mm | 0.787 in

005671000002

Fascia di prezzo
3,0275 € - 0,7768 €

Livelli di giacenza
2635 Disponibile
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    10.6 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale pieno
    Poliammide 6.6
Distanziatore senza filettatura - 8.2 mm | 0.323 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 20.0 mm | 0.787 in

005604000002

Fascia di prezzo
1,3336 € - 0,4151 €

Livelli di giacenza
6170 Disponibile
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale pieno
    Poliammide 6.6
Distanziatore senza filettatura - 4.2 mm | 0.165 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 6.0 mm | 0.236 in

005423200002

Fascia di prezzo
0,2242 € - 0,0812 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale pieno
    Poliammide 6.6
Distanziatore senza filettatura - 3.1 mm | 0.122 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 20.0 mm | 0.787 in

005363000002

Fascia di prezzo
0,3159 € - 0,1231 €

Livelli di giacenza
12493 Disponibile
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale pieno
    Poliammide 6.6
Distanziatore senza filettatura - 16.5 mm | 0.65 in ; 25.0 mm | 0.984 in ; 15.0 mm | 0.591 in

005823600002

Fascia di prezzo
2,2732 € - 0,5195 €

Livelli di giacenza
1862 Disponibile
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    16.5 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale pieno
    Poliammide 6.6
Distanziatore senza filettatura - 10.6 mm | 0.417 in ; 22.0 mm | 0.866 in ; 40.0 mm | 1.575 in

005684000002

Fascia di prezzo
3,7061 € - 1,1534 €

Livelli di giacenza
4140 Disponibile
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Diametro interno
    10.6 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale pieno
    Poliammide 6.6
Distanziatore senza filettatura - 8.2 mm | 0.323 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 40.0 mm | 1.575 in

005611000002

Fascia di prezzo
2,5107 € - 0,6462 €

Livelli di giacenza
85 Disponibile
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale pieno
    Poliammide 6.6
Distanziatore senza filettatura - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 3.0 mm | 0.118 in

005487000002

Fascia di prezzo
0,2148 € - 0,0777 €

Livelli di giacenza
70138 Disponibile
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale pieno
    Poliammide 6.6
Distanziatore senza filettatura - 3.4 mm | 0.134 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 5.0 mm | 0.197 in

005371800002

Fascia di prezzo
0,1928 € - 0,0698 €

Livelli di giacenza
28988 Disponibile
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    3.4 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale pieno
    Poliammide 6.6
Distanziatore senza filettatura - 12.6 mm | 0.496 in ; 25.0 mm | 0.984 in ; 5.0 mm | 0.197 in

005740000002

Fascia di prezzo
1,3729 € - 0,425 €

Livelli di giacenza
2337 Disponibile
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    12.6 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale pieno
    Poliammide 6.6
Distanziatore senza filettatura - 10.3 mm | 0.406 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 10.0 mm | 0.394 in

005632000002

Fascia di prezzo
0,4202 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
11076 Disponibile
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    10.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale pieno
    Poliammide 6.6
Distanziatore senza filettatura - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 20.0 mm | 0.787 in

005502000002

Fascia di prezzo
0,3498 € - 0,1267 €

Livelli di giacenza
13053 Disponibile
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale pieno
    Poliammide 6.6
Distanziatore senza filettatura - 3.6 mm | 0.142 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 3.0 mm | 0.118 in

005385000002

Fascia di prezzo
0,1895 € - 0,0688 €

Livelli di giacenza
41597 Disponibile
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale pieno
    Poliammide 6.6
Distanziatore senza filettatura - 10.3 mm | 0.406 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 15.0 mm | 0.591 in

005635000002

Fascia di prezzo
0,4725 € - 0,1716 €

Livelli di giacenza
9302 Disponibile
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    10.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale pieno
    Poliammide 6.6