Menu Ricerca

Distanziatore autofissante

Disponibile

Questi distanziali autobloccanti si inseriscono a incastro nella scheda e mantengono il distanziamento anche dopo la rimozione della vite. Disponibili in molte varianti altezza, misure di viti e spessore pannello. Disponibili nella versione standard e impilabile.

Codice Serie: SR2765

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
101 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro corpo Diametro interno Intervallo spessore pannello A Lunghezza distanziale Acquista
0,31 € - 0,31 € 163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
0,1577 € - 0,2291 € Richiedi il lead time qui
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
0,3424 € - 0,3612 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,0291 € - 0,0291 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.2 mm
0,0467 € - 0,0467 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
0,2349 € - 0,2473 € 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
2.5 mm
0,2349 € - 0,2473 € 585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.2 mm
0,2349 € - 0,2473 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
0,2349 € - 0,2473 € 4584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
0,2349 € - 0,2473 € 179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,2529 € - 0,281 € 15148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
7.9 mm
0,173 € - 0,1922 € Richiedi il lead time qui
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,27 € - 0,30 € 59031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,1683 € - 0,187 € 9429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,2001 € - 0,2224 € Richiedi il lead time qui
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,151 € - 0,1678 € 17998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,0458 € - 0,0458 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
6.9 mm
3.9 mm
6.5 mm
0,2858 € - 0,3332 € Richiedi il lead time qui
5.8 mm
6.4 mm
3.8 mm
14.2 mm
0,1275 € - 0,1417 € 3372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
12.7 mm
0,1297 € - 0,1441 € 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
6.4 mm
  • di 6
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 4.3 mm PA

10370278

Fascia di prezzo
0,31 € - 0,31 €

Livelli di giacenza
163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.6 mm
Distanziatore di mantenimento 3.2 mm 22.2 mm Nylon

10636701

Fascia di prezzo
0,2291 € - 0,1577 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 12.7 mm PA

10645246

Fascia di prezzo
0,3612 € - 0,3424 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 2.7 mm 5.2 mm PA

10370285

Fascia di prezzo
0,0291 € - 0,0291 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    5.5 mm
Supporto a vite e blocco 2.7 mm 4.1 mm PA

10370261

Fascia di prezzo
0,0467 € - 0,0467 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    5.5 mm
Supporto a vite e blocco 2.7 mm 2.5 mm PA

10370216

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    5.5 mm
Supporto a vite e blocco 2.7 mm 3.2 mm PA

10370247

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    5.5 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 3.1 mm PA

10370230

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 3.5 mm PA

10370254

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
4584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 2.7 mm PA

10370223

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028674

Fascia di prezzo
0,281 € - 0,2529 €

Livelli di giacenza
15148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.9 mm
  • Diametro interno
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028711

Fascia di prezzo
0,1922 € - 0,173 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.9 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028742

Fascia di prezzo
0,30 € - 0,27 €

Livelli di giacenza
59031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.9 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
Supporto vite 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturale

10028780

Fascia di prezzo
0,187 € - 0,1683 €

Livelli di giacenza
9429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.9 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 25.4 mm Nylon 6/6

10174340

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,2001 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.9 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
Supporto vite 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturale

10028773

Fascia di prezzo
0,1678 € - 0,151 €

Livelli di giacenza
17998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.9 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
Supporto a vite e blocco 3.9 mm 6.5 mm PA

10381724

Fascia di prezzo
0,0458 € - 0,0458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.9 mm
Supporto a vite e blocco 3.8 mm 14.2 mm PA

10381762

Fascia di prezzo
0,3332 € - 0,2858 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028629

Fascia di prezzo
0,1417 € - 0,1275 €

Livelli di giacenza
3372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    6.6 mm
  • Diametro interno
    3.3 mm
Supporto a vite e blocco 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028667

Fascia di prezzo
0,1441 € - 0,1297 €

Livelli di giacenza
58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.9 mm
  • Diametro interno
    3.9 mm