Questi distanziali per PCB o colonnine sono stati progettati per essere installati manualmente con un semplice avvitamento senza l'uso di utensili. Questi distanziatori in ottone esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. Quelli senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziatori con gola di scarico si installano più rapidamente e non richiedono l'uso di una rondella.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Lunghezza filetto | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6533 € - 1,2784 € | 38202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8242 € - 1,1496 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8867 € - 1,7305 € | 4677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2003 € - 0,3661 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7982 € - 1,5696 € | 4103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2003 € - 0,3661 € | 5072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,2526 € - 5,2856 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 4,3249 € - 6,6601 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,2231 € - 7,3786 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,2783 € - 6,5496 € | 212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,4089 € - 0,5651 € | 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,6704 € - 7,2128 € | 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,8827 € - 5,9969 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,2453 € - 6,5466 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 0,7968 € - 1,4086 € | 303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,9344 € - 3,6893 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,8244 € - 3,4611 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,7364 € - 1,4508 € | 710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,7272 € - 3,8137 € | Richiedi il lead time qui |
Ottone
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,6204 € - 1,2173 € | 14115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare