Questi distanziali per PCB o colonnine sono stati progettati per essere installati manualmente con un semplice avvitamento senza l'uso di utensili. Questi distanziatori in ottone esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. Quelli senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziatori con gola di scarico si installano più rapidamente e non richiedono l'uso di una rondella.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Lunghezza filetto | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3643 € - 0,3976 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3961 € - 0,4297 € | Richiedi il lead time qui |
Ottone
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3643 € - 0,3976 € | Richiedi il lead time qui |
Ottone
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4282 € - 0,4676 € | Richiedi il lead time qui |
Ottone
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3322 € - 0,3603 € | Richiedi il lead time qui |
Ottone
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4944 € - 0,5375 € | Richiedi il lead time qui |
Ottone
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5129 € - 0,5603 € | Richiedi il lead time qui |
Ottone
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3655 € - 0,3962 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4634 € - 0,5028 € | Richiedi il lead time qui |
Ottone
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2642 € - 0,2855 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2682 € - 0,2909 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2804 € - 0,3041 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2642 € - 0,2855 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2642 € - 0,2855 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5577 € - 0,6089 € | Richiedi il lead time qui |
Ottone
|
0.276 in
7.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2682 € - 0,2909 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2588 € - 0,2815 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2664 € - 0,2888 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5803 € - 0,6296 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,268 € - 0,2915 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare