Menu Ricerca

Distanziali per scheda elettronica - A doppio innesto/Ancoraggio a freccia su entrambe le estremità

Disponibile

Questi distanziatori si montano facilmente a mano. Le estremità hanno un attacco a freccia e le alette di tensione mantengono il distanziatore in posizione. Disponibile in vari modelli per fori, spessori di pannelli e materiali diversi..

Codice Serie: SR2706

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
285 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,0958 € - 0,1182 € Richiedi il lead time qui
4.75 mm
4.75 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
10.7 mm
0,0768 € - 0,0768 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
3.0 mm
1.6 - 1.7 mm
1.6 - 1.7 mm
25.0 mm
0,2376 € - 0,438 € 2498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.8 mm
1.0 - 1.8 mm
19.8 mm
0,2335 € - 0,4325 € 2970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
7.0 mm
0,2003 € - 0,3689 € 9700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
3.0 mm
1.6 - 1.9 mm
1.6 - 1.9 mm
6.8 mm
0,0688 € - 0,0688 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.7 mm
1.0 - 1.7 mm
3.1 mm
0,228 € - 0,4228 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
6.4 mm
0,0538 € - 0,0538 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
15.2 mm
0,3026 € - 0,561 € 2875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
0,0981 € - 0,1395 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1043 € - 0,1492 € 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.6 mm
0,113 € - 0,1625 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
0,0965 € - 0,1381 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
3.2 mm
0,0903 € - 0,129 € 384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,0976 € - 0,1401 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
13.0 mm
0,1713 € - 0,1962 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1142 € - 0,163 € 898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
14.0 mm
0,0965 € - 0,1381 € 2677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
3.2 mm
0,1314 € - 0,1879 € 11016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
10.0 mm
0,1506 € - 0,2155 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
25.0 mm
  • di 15
Supporto chiusura a scatto 10.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365175

Fascia di prezzo
0,1182 € - 0,0958 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.75 mm
  • Diametro foro B
    4.75 mm
Supporto chiusura a scatto 25.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332207

Fascia di prezzo
0,0768 € - 0,0768 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 19.8 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332191

Fascia di prezzo
0,438 € - 0,2376 €

Livelli di giacenza
2498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332252

Fascia di prezzo
0,4325 € - 0,2335 €

Livelli di giacenza
2970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 6.8 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332160

Fascia di prezzo
0,3689 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
9700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 3.1 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332153

Fascia di prezzo
0,0688 € - 0,0688 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332245

Fascia di prezzo
0,4228 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 15.2 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332184

Fascia di prezzo
0,0538 € - 0,0538 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 16.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332146

Fascia di prezzo
0,561 € - 0,3026 €

Livelli di giacenza
2875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10150849

Fascia di prezzo
0,1395 € - 0,0981 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 9.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10150887

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1043 €

Livelli di giacenza
19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10630631

Fascia di prezzo
0,1625 € - 0,113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10150948

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,0965 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.8 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10150504

Fascia di prezzo
0,129 € - 0,0903 €

Livelli di giacenza
384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 13.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10630273

Fascia di prezzo
0,1401 € - 0,0976 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto per scheda elettronica 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10003237

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    3.18 mm
Supporto chiusura a scatto 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151006

Fascia di prezzo
0,163 € - 0,1142 €

Livelli di giacenza
898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.8 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151037

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,0965 €

Livelli di giacenza
2677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.8 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151075

Fascia di prezzo
0,1879 € - 0,1314 €

Livelli di giacenza
11016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.8 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 25.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151112

Fascia di prezzo
0,2155 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.8 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm