Questi distanziatori per LED sono disponibili in tre diversi modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Oltre a controllare l'altezza, garantiscono la ritenzione e la stabilità del conduttore. Sono autobloccanti, per l'inserimento automatico e il pre-assemblaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo di LED compatibile (tutti) | Diametro totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0468 € - 0,0644 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,069 € - 0,0946 € | 18448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0774 € - 0,106 € | 491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,102 € - 0,1235 € | Richiedi il lead time qui |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1113 € - 0,1347 € | Richiedi il lead time qui |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,0455 € - 0,0624 € | 12130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0573 € - 0,0785 € | Richiedi il lead time qui |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0432 € - 0,0593 € | 710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0468 € - 0,0644 € | 674298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0636 € - 0,0871 € | 2080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0742 € - 0,1019 € | Richiedi il lead time qui |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0452 € - 0,0619 € | 41903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0648 € - 0,089 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0754 € - 0,1033 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0543 € - 0,0746 € | 5341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0543 € - 0,0745 € | 29418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1043 € - 0,1262 € | Richiedi il lead time qui |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,1138 € - 0,1381 € | Richiedi il lead time qui |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1014 € - 0,1227 € | Richiedi il lead time qui |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0627 € - 0,0861 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare