Menu Ricerca

Distanziali per LED - Distanziatori metrici rotondi

Disponibile

Questi distanziatori per LED sono disponibili in tre diversi modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Oltre a controllare l'altezza, garantiscono la ritenzione e la stabilità del conduttore. Sono autobloccanti, per l'inserimento automatico e il pre-assemblaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
78 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo di LED compatibile (tutti) Diametro totale Altezza totale Acquista
0,0383 € - 0,0383 € 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1,3,0 mm
4.8 mm
18.0 mm
0,0413 € - 0,0569 € 4761 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1,3,0 mm
4.8 mm
2.0 mm
0,0766 € - 0,1049 € 2740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1,3,0 mm
4.8 mm
21.0 mm
0,0487 € - 0,067 € 2002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
6.0 mm
0,1091 € - 0,1319 € Richiedi il lead time qui
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
28.0 mm
0,0543 € - 0,0746 € 5341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
8.0 mm
0,0858 € - 0,1177 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
23.0 mm
0,0493 € - 0,0677 € Richiedi il lead time qui
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
6.0 mm
0,0629 € - 0,0864 € 3118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
13.0 mm
0,0563 € - 0,077 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1,3,0 mm
4.8 mm
10.0 mm
0,0438 € - 0,0602 € 2580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
3.0 mm
0,0587 € - 0,0806 € 15433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
10.0 mm
0,0527 € - 0,072 € 121741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1,3,0 mm
4.8 mm
8.0 mm
0,1043 € - 0,1262 € Richiedi il lead time qui
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
26.0 mm
0,0627 € - 0,0861 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
12.0 mm
0,0421 € - 0,0575 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
2.0 mm
0,0754 € - 0,1033 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
18.0 mm
0,1138 € - 0,1381 € Richiedi il lead time qui
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
30.0 mm
0,0452 € - 0,0619 € 1278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1,3,0 mm
4.8 mm
4.0 mm
0,0434 € - 0,0598 € 2621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
3.0 mm
  • di 4
Distanziatore per LED 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109656

Fascia di prezzo
0,0383 € - 0,0383 €

Livelli di giacenza
2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109496

Fascia di prezzo
0,0569 € - 0,0413 €

Livelli di giacenza
4761 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109687

Fascia di prezzo
0,1049 € - 0,0766 €

Livelli di giacenza
2740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 6.5 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109809

Fascia di prezzo
0,067 € - 0,0487 €

Livelli di giacenza
2002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.5 mm
Distanziatore per LED 6.5 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109984

Fascia di prezzo
0,1319 € - 0,1091 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.5 mm
Distanziatore per LED 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109823

Fascia di prezzo
0,0746 € - 0,0543 €

Livelli di giacenza
5341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.5 mm
Distanziatore per LED 6.5 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109946

Fascia di prezzo
0,1177 € - 0,0858 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.5 mm
Distanziatore per LED 5.1 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109298

Fascia di prezzo
0,0677 € - 0,0493 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
Distanziatore per LED 5.1 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109359

Fascia di prezzo
0,0864 € - 0,0629 €

Livelli di giacenza
3118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109571

Fascia di prezzo
0,077 € - 0,0563 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 6.5 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109779

Fascia di prezzo
0,0602 € - 0,0438 €

Livelli di giacenza
2580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.5 mm
Distanziatore per LED 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109830

Fascia di prezzo
0,0806 € - 0,0587 €

Livelli di giacenza
15433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.5 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109557

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,0527 €

Livelli di giacenza
121741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 6.5 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109960

Fascia di prezzo
0,1262 € - 0,1043 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.5 mm
Distanziatore per LED 6.5 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109854

Fascia di prezzo
0,0861 € - 0,0627 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.5 mm
Distanziatore per LED 6.5 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109762

Fascia di prezzo
0,0575 € - 0,0421 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.5 mm
Distanziatore per LED 6.5 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109908

Fascia di prezzo
0,1033 € - 0,0754 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.5 mm
Distanziatore per LED 6.5 mm 30.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10110003

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,1138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.5 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109519

Fascia di prezzo
0,0619 € - 0,0452 €

Livelli di giacenza
1278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 5.1 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109267

Fascia di prezzo
0,0598 € - 0,0434 €

Livelli di giacenza
2621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm