Questi distanziali sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di attrezzi per il montaggio. I distanziatori esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione filettatura esterna | Distanza tra le estremità | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10313800 | 0,7681 € - 1,1094 € | 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 0,8221 € - 1,1855 € | 2147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8967 € - 1,2947 € | 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7681 € - 1,1094 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1174 € - 0,1306 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,6231 € - 0,9796 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0833 € - 1,6443 € | 10600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7323 € - 1,1551 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8732 € - 1,3734 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,894 € - 1,3638 € | 15896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8629 € - 1,2463 € | 2015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0355 € - 1,4914 € | 1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3088 € - 1,7203 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,5339 € - 2,0357 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,0179 € - 2,6759 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,8884 € - 1,3569 € | 7671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9448 € - 2,5589 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,543 € - 0,8829 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8387 € - 1,2118 € | 262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,992 € - 1,4321 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare