Questi distanziali sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di attrezzi per il montaggio. I distanziatori esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione filettatura esterna | Distanza tra le estremità | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6231 € - 0,9796 € | 7750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9589 € - 1,4646 € | 9297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4785 € - 2,1279 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6028 € - 0,8713 € | 5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,6302 € - 0,911 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10314517 | 0,6105 € - 0,8276 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 0,5907 € - 0,851 € | 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6028 € - 0,8713 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1927 € - 1,5866 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5791 € - 0,8343 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 5,2612 € - 5,2612 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5646 € - 2,0764 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5853 € - 0,8432 € | 4717 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6849 € - 1,0711 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,289 € - 1,289 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,9448 € - 2,5589 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,4439 € - 3,3509 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,139 € - 1,139 € | 1660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,9783 € - 2,6234 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9502 € - 1,3693 € | 1994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare