Menu Ricerca

Distanziali in PS non filettati rotondi

Disponibile

La nostra gamma di distanziatori in PS (polistierene) è disponibile nei colori bianco e nero, oltre che in una vasta gamma di dimensioni. Questi prodotti offrono un buon isolamento termico ed elettrico.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
195 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,1153 € - 0,1153 € 1096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,0589 € - 0,0723 € 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,0589 € - 0,0723 € 595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,0451 € - 0,0554 € 5032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0451 € - 0,0554 € Richiedi il lead time qui
8.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,046 € - 0,0565 € 496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,0967 € - 0,1128 € Richiedi il lead time qui
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,0341 € - 0,0404 € 3713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,1065 € - 0,1065 € 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0341 € - 0,0404 € 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0314 € - 0,0372 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.4 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,0341 € - 0,0404 € 12499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,0414 € - 0,0487 € 844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
5.0 mm
12.0 mm
0,0345 € - 0,0406 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,1318 € - 0,1318 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,0359 € - 0,0644 € 2490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,0406 € - 0,0478 € 1496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,0527 € - 0,0623 € 1089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0414 € - 0,0487 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,0341 € - 0,0404 € 8491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
  • di 10
Distanziale 8.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PS

10168325

Fascia di prezzo
0,1153 € - 0,1153 €

Livelli di giacenza
1096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 8.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PS

10168257

Fascia di prezzo
0,0723 € - 0,0589 €

Livelli di giacenza
165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 8.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PS

10168219

Fascia di prezzo
0,0723 € - 0,0589 €

Livelli di giacenza
595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 8.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PS

10168172

Fascia di prezzo
0,0554 € - 0,0451 €

Livelli di giacenza
5032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 8.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PS

10168134

Fascia di prezzo
0,0554 € - 0,0451 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 8.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PS

10168097

Fascia di prezzo
0,0565 € - 0,046 €

Livelli di giacenza
496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    2.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PS

10168059

Fascia di prezzo
0,1128 € - 0,0967 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm PS

10167083

Fascia di prezzo
0,0404 € - 0,0341 €

Livelli di giacenza
3713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PS

10167298

Fascia di prezzo
0,1065 € - 0,1065 €

Livelli di giacenza
470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Diametro interno
    3.4 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 2.7 mm 5.0 mm 2.0 mm PS

10166918

Fascia di prezzo
0,0404 € - 0,0341 €

Livelli di giacenza
1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    2.0 mm
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 3.4 mm 6.0 mm 8.0 mm PS

10167212

Fascia di prezzo
0,0372 € - 0,0314 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    3.4 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 2.7 mm 5.0 mm 8.0 mm PS

10166949

Fascia di prezzo
0,0404 € - 0,0341 €

Livelli di giacenza
12499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 2.7 mm 5.0 mm 12.0 mm PS

10166970

Fascia di prezzo
0,0487 € - 0,0414 €

Livelli di giacenza
844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 3.4 mm 6.0 mm 12.0 mm PS

10167250

Fascia di prezzo
0,0406 € - 0,0345 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    3.4 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 4.2 mm 8.0 mm 35.0 mm PS

10167465

Fascia di prezzo
0,1318 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 3.4 mm 6.0 mm 2.0 mm PS

10167182

Fascia di prezzo
0,0644 € - 0,0359 €

Livelli di giacenza
2490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    2.0 mm
  • Diametro interno
    3.4 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 18.0 mm PS

10167137

Fascia di prezzo
0,0478 € - 0,0406 €

Livelli di giacenza
1496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm PS

10167168

Fascia di prezzo
0,0623 € - 0,0527 €

Livelli di giacenza
1089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 15.0 mm PS

10167113

Fascia di prezzo
0,0487 € - 0,0414 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm PS

10167069

Fascia di prezzo
0,0404 € - 0,0341 €

Livelli di giacenza
8491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene