La nostra gamma di distanziatori in PS (polistierene) è disponibile nei colori bianco e nero, oltre che in una vasta gamma di dimensioni. Questi prodotti offrono un buon isolamento termico ed elettrico.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0876 € - 0,1408 € | 2021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,0393 € - 0,0523 € | 363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,0343 € - 0,0404 € | 1601 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 1,1501 € - 1,1501 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,0517 € - 0,0776 € | 29444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,0287 € - 0,0287 € | 468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,0449 € - 0,0666 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,0343 € - 0,0404 € | 6984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,0517 € - 0,0776 € | 5883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,0838 € - 0,117 € | 89100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1365 € - 0,1893 € | 15250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1616 € - 0,2238 € | 26205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0812 € - 0,1135 € | 69743 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1276 € - 0,1754 € | 35097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1423 € - 0,1962 € | 20608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0912 € - 0,1275 € | 24500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1175 € - 0,1644 € | 22214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1423 € - 0,1962 € | 30881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1127 € - 0,1561 € | 125202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0787 € - 0,1098 € | 87408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare