Menu Ricerca

Distanziali in PS non filettati rotondi

Disponibile

La nostra gamma di distanziatori in PS (polistierene) è disponibile nei colori bianco e nero, oltre che in una vasta gamma di dimensioni. Questi prodotti offrono un buon isolamento termico ed elettrico.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
195 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,0341 € - 0,0404 € 9887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,0384 € - 0,0449 € 6415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,0934 € - 0,11 € 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,0626 € - 0,0873 € 237000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,0341 € - 0,0404 € 12499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,0406 € - 0,0478 € Richiedi il lead time qui
2.7 mm
5.0 mm
18.0 mm
0,0406 € - 0,0478 € 1624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,0396 € - 0,0396 € 1953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,0341 € - 0,0404 € 11813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,0934 € - 0,11 € 1072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,0863 € - 0,0863 € 34162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,088 € - 0,088 € Richiedi il lead time qui
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0077 € - 0,0077 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.2 mm
4.0 mm
18.0 mm
0,0968 € - 0,0968 € Richiedi il lead time qui
2.2 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,0688 € - 0,0688 € 63898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,0702 € - 0,0702 € 186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
0,0927 € - 0,1291 € 3499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,0812 € - 0,1135 € 60020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,0851 € - 0,1187 € 34962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1033 € - 0,1437 € 26402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
  • di 10
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm PS

10319666

Fascia di prezzo
0,0404 € - 0,0341 €

Livelli di giacenza
9887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm PS

10319697

Fascia di prezzo
0,0449 € - 0,0384 €

Livelli di giacenza
6415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 5.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PS

10319734

Fascia di prezzo
0,11 € - 0,0934 €

Livelli di giacenza
195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 3.4 mm 6.0 mm 2.0 mm PS

10043929

Fascia di prezzo
0,0873 € - 0,0626 €

Livelli di giacenza
237000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    2.0 mm
  • Diametro interno
    3.4 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 2.7 mm 5.0 mm 8.0 mm PS

10166949

Fascia di prezzo
0,0404 € - 0,0341 €

Livelli di giacenza
12499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 2.7 mm 5.0 mm 18.0 mm PS

10167007

Fascia di prezzo
0,0478 € - 0,0406 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 2.7 mm 5.0 mm 15.0 mm PS

10166994

Fascia di prezzo
0,0478 € - 0,0406 €

Livelli di giacenza
1624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 2.7 mm 5.0 mm 10.0 mm PS

10166956

Fascia di prezzo
0,0396 € - 0,0396 €

Livelli di giacenza
1953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 2.7 mm 5.0 mm 4.0 mm PS

10319659

Fascia di prezzo
0,0404 € - 0,0341 €

Livelli di giacenza
11813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PS

10167823

Fascia di prezzo
0,11 € - 0,0934 €

Livelli di giacenza
1072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm PS

10042779

Fascia di prezzo
0,0863 € - 0,0863 €

Livelli di giacenza
34162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm PS

10567586

Fascia di prezzo
0,088 € - 0,088 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm PS

10042861

Fascia di prezzo
0,0077 € - 0,0077 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm PS

10567777

Fascia di prezzo
0,0968 € - 0,0968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm PS

10042571

Fascia di prezzo
0,0688 € - 0,0688 €

Livelli di giacenza
63898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm PS

10042618

Fascia di prezzo
0,0702 € - 0,0702 €

Livelli di giacenza
186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 3.4 mm 6.0 mm 20.0 mm PS

10044322

Fascia di prezzo
0,1291 € - 0,0927 €

Livelli di giacenza
3499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    3.4 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 5.2 mm 10.0 mm 4.0 mm PS

10045220

Fascia di prezzo
0,1135 € - 0,0812 €

Livelli di giacenza
60020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PS

10045268

Fascia di prezzo
0,1187 € - 0,0851 €

Livelli di giacenza
34962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PS

10045008

Fascia di prezzo
0,1437 € - 0,1033 €

Livelli di giacenza
26402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene