I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..
Codice Serie: SR1941
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,124 € - 0,1451 € | 26294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,5195 € - 0,5444 € | 11325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0465 € - 0,0547 € | 2446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,0464 € - 0,0547 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0724 € - 0,0724 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,3522 € - 0,3522 € | Richiedi il lead time qui |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,463 € - 1,463 € | 1007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 1,0674 € - 1,0674 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,3766 € - 0,3766 € | 49271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2501 € - 0,2639 € | 55475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0432 € - 0,0432 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,0297 € - 0,0367 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.091 in
2.3 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0526 € - 0,07 € | 27888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.091 in
2.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0724 € - 0,0724 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0686 € - 0,0855 € | 3518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,0713 € - 0,0792 € | Richiedi il lead time qui |
0.090 in
2.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,1727 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,239 € - 0,2735 € | 2005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1476 € - 0,1693 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,1727 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare